(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería en espiral de poliuretano Serie 10-TCU, para tubería flexible

Tubería en espiral de poliuretano Serie 10-TCU, para tubería flexible
  • Descuento por volumen

Tubo en espiral de poliuretano para tubos flexibles y móviles.
[Caracteristicas]
· Hace posible una tubería compacta.
· RoHS.
· Fluido: aire.
· Presión máxima de funcionamiento (a 20°C): 0,8 MPa.
· Temperatura de funcionamiento: -20 a + 60°C.
· Material: poliuretano.
· De color negro.
· Clase de limpieza (clase ISO): clase 3.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

10-TCU0805B-1

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoBobinaMaterialUretano
Uso del servicio de cortePresenciaColor[Blanco] Blanco (material)
OD [Distinción]~8Fluido AplicableAire
ID [Distinción]~5Material, uretano[Poliuretano] Poliuretano
Entorno operativoEstándarRango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa)nulo ~ 0.8
Longitud máxima de funcionamiento(m)2 - -
Número de Parte
10-TCU0805B-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Uso del servicio de corte Presencia
Color Blanco (material) OD [Distinción] ~8 Fluido Aplicable Aire
ID [Distinción] ~5 Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) nulo :: 0.8 Longitud máxima de funcionamiento(m) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 10-TCU0805B-1 de la serie Tubería en espiral de poliuretano Serie 10-TCU, para tubería flexible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico