(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - PFA, bobina Junflon, serie FT

Tubería - PFA, bobina Junflon, serie FT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un accesorio con una resistencia superior al calor / baja temperatura.
· Temperaturas de funcionamiento continuo sin carga: PFA <-65–260 ° C / FEP <-65–200 ° C.
· Inerte a la mayoría de los químicos y solventes.
· Este accesorio tiene resistencia superior a la intemperie y resistencia al envejecimiento.
· Resistente a la adherencia y fácil de mantener despejado.
· Retardante de llama.
· Características eléctricas superiores.
· Sin riesgo de elución de sustancias tóxicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FT-04
FT-06
FT-08
FT-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~44~22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

~88~66
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1010~88

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Fluororesina Color Translúcido (color natural)
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General Material, Fluororesina Fluoropolímero Entorno operativo Estándar / Resistente a la corrosión / Antiestático / Resistencia al agua / Resistente al calor / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistencia al clima / Resistencia química
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico