(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector - Pasamuros, accesorios de compresión, resistente a salpicaduras, latón, serie NKMF (Números de pieza)

Conector - Pasamuros, accesorios de compresión, resistente a salpicaduras, latón, serie NKMF
  • Descuento por volumen

Se utiliza latón especial para el cuerpo de metal. La resistencia a la corrosión al agua se mejora considerablemente. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

 
Número de Parte
NKMF0425-01
NKMF0425-02
NKMF0640-01
NKMF0640-02
NKMF0640-03
NKMF0850-01
NKMF0850-02
NKMF0850-03
NKMF0860-01
NKMF0860-02
NKMF0860-03
NKMF1065-02
NKMF1065-03
NKMF1065-04
NKMF1075-02
NKMF1075-03
NKMF1075-04
NKMF1280-02
NKMF1280-03
NKMF1280-04
NKMF1290-02
NKMF1290-03
NKMF1290-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/84 mm2.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/44 mm2.5
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/86 mm4
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/46 mm4
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/86 mm4
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/88 mm5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/48 mm5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/88 mm5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/88 mm6
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/48 mm6
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/88 mm6
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/410 mm6.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/810 mm6.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/210 mm6.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/410 mm7.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/810 mm7.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/210 mm7.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412 mm8
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812 mm8
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212 mm8
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412 mm9
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812 mm9
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212 mm9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Uniones de tabique roscado hembra Material Latón especial
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico