(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manguito - tubo, racores de compresión, acero galvanizado

Manguito - tubo, racores de compresión, acero galvanizado

Los accesorios de manguito de tubo de compresión tienen un solo manguito que muerde el tubo a medida que aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. El acero galvanizado es fuerte y tiene una buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformapara diámetro exterior del tubo
zusa-tf-cf-st - 141acero zincadomangamanga1/8"
zusa-tf-cf-st - 143acero zincadomangamanga1/4"
zusa-tf-cf-st - 145acero zincadomangamanga3/8"
zusa-tf-cf-st - 146acero zincadomangamanga1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-CF-ST-141
ZUSA-TF-CF-ST-143
ZUSA-TF-CF-ST-145
ZUSA-TF-CF-ST-146
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"8100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"4900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3300 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Mujer BSPP Componentes relacionados, formas, tipos Mangas Material Acero
Material Acero zincado Estilo Manga Forma Manga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico