(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, eje Z horizontal, B76 (Números de pieza)

Etapas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, eje Z horizontal, B76
  • Descuento por volumen

Una plataforma tipo guía de rodillos cruzados liviana y de alta precisión con un eje Z horizontal (eje XYZ). [características] · se utiliza aluminio como material principal, lo que lo hace liviano
· Alta rigidez, baja fricción, excelente alimentación por minuto y alta precisión
· El eje Z es el plano horizontal Z que se mueve hacia arriba y hacia abajo en el plano
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B76-60AR

 
Número de Parte
B76-60AR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total (H) (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6070.1~80606019.6±6.5±6.5±3800.910.431.2CentroDerecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Horizontal Recorrido (distancia Z) Rango(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Cabeza micrométrica
Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B76-60AR de la serie Etapas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, eje Z horizontal, B76.

Products like this...

Número de Parte
B76-25CR
B76-40A
B76-40AR
B76-60C
B76-60CR
B76-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total (H) (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm1~4.9~25~2560.1~7025254.9±3.2±3.2±2658.918.077.33LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4070.1~8040409.8±6.5±6.5±3802.291.812.62CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4070.1~8040409.8±6.5±6.5±3802.291.812.62CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6070.1~80606019.6±6.5±6.5±3800.910.431.2LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6070.1~80606019.6±6.5±6.5±3800.910.431.2LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm5~3061~9061~9080.1~100808029.4±12.5±12.5±5950.310.160.64CentroEstándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico