(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales de varios ejes: alta precisión, combinaciones de platinas con guía de rodillos cruzados B210/B220/B230/B240/B250/B270

Platinas manuales de varios ejes: alta precisión, combinaciones de platinas con guía de rodillos cruzados B210/B220/B230/B240/B250/B270
  • Descuento por volumen

Una unidad de escenario que permite una variedad de movimientos combinando escenarios manuales. [características] · XY + rotación, rotación + XY, XY + Z + rotación, XY + Z + goniómetro de 2 ejes, etc., están disponibles en combinación según el tamaño
· Puedes reducir las horas de mano de obra de selección de etapa y montaje para cada eje.

PDF

 
Número de Parte
B210-40CN
B210-60CN
B210-80CN
B210-100CN
B220-100CN
B230-38N
B230-60N
B240-40AN
B240-40CN
B240-60AN
B240-60CN
B240-80AN
B240-80CN
B250-40C-L
B250-40C-W
B250-60C-L
B250-60C-W
B270-40C-L
B270-40C-W
B270-60C-L
B270-60C-T
B270-60C-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Rango de tamaño de tabla (diámetro)
(D(Ø))
Carga permitida (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (diámetro) D
(Ø)
Carga permisible
(N)
Combinación de etapas de ejes múltiples Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Etapas del goniómetro Altura del centro de rotación
(mm)
Posición de la perilla de alimentación Dimensión externa W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XY + Etapa giratoria50 mm o menos5~30388.8Etapa del eje XYθ---Lado98.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Eje XY + Etapa giratoria60 mm5~306026.4Etapa del eje XYθ---Lado102.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Eje XY + Etapa giratoria85 mm30.1~508534.3Etapa del eje XYθ---Lado151
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Eje XY + Etapa giratoria100 mm o más30.1~5010034.3Etapa del eje XYθ---Lado152.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Eje XY + Etapa giratoria100 mm o más50.1~10010058.8Etapa del eje XYθ---Lado161
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Eje XY + Etapa giratoria-5~30-8.8Etapa del eje XYθ2525-Lado68.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Eje XY + Etapa giratoria-5~30-9.8Etapa del eje XYθ4040-Lado98.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Eje XYZ + Etapa giratoria50 mm o menos5~30386.8Etapa del eje XYZθ---Centro112.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Etapa giratoria50 mm o menos5~30386.8Etapa del eje XYZθ---Lado98.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Etapa giratoria60 mm5~306016.6Etapa del eje XYZθ---Centro133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Eje XYZ + Etapa giratoria60 mm5~306016.6Etapa del eje XYZθ---Lado102.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Eje XYZ + Etapa giratoria85 mm5~308522.5Etapa del eje XYZθ---Centro206.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Eje XYZ + Etapa giratoria85 mm5~308522.5Etapa del eje XYZθ---Lado151
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Eje XY Etapas de Gonio-1~4.9-2.9Etapa del eje XYZαβ404025Lado98.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Eje XY Etapas de Gonio-1~4.9-1.9Etapa del eje XYZαβ404040Lado98.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Eje XY Etapas de Gonio-5~30-7.4Etapa del eje XYZαβ606035Lado102.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Eje XY Etapas de Gonio-5~30-8.8Etapa del eje XYZαβ606060Lado102.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Eje XY Etapas de Gonio-1~4.9-4.9Etapa del eje XYZαβ404040Lado100.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Eje XY Etapas de Gonio-1~4.9-4.9Etapa del eje XYZαβ404060Lado100.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Eje XY Etapas de Gonio-5~30-13.7Etapa del eje XYZαβ606050Lado113.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Eje XY Etapas de Gonio-5~30-13.7Etapa del eje XYZαβ6060100Lado113.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ + Eje XY Etapas de Gonio-5~30-13.7Etapa del eje XYZαβ606075Lado113.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Cabeza micrométrica Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico