(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Actualizado a{{{undefined}}}: "Una platina tipo guía de rodillos cruzados (eje XZ) liviana y de alta precisión". [características] · se utiliza aluminio como material principal, lo que lo hace liviano
· Platina de alta precisión con alta rigidez, baja fricción y excelente alimentación minuciosa
· El tamaño, las especificaciones de orientación y el método de alimentación se pueden seleccionar como opciones [aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
B61-25AN |
B61-25CN |
B61-40A |
B61-40C |
B61-60A |
B61-60C |
B61-80A |
B61-80C |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | XZ | Método de alimentación | Cabeza micrométrica | Mecanismo rector | Rodillo cruzado |
---|---|---|---|---|---|
Material de mesa | Aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro | Superficie de la etapa del eje Z | Vertical |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar |
Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Paso de alimentación(mm) | 0,5 mm |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente