(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Recubrimiento cromado negro de baja temperatura adoptado para el tratamiento de superficies. Adecuado para la prevención de la reflexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cuerpo principal | Bola | Resorte | Soporte de cabeza micrométrica | Titular de la punta | ||||
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
XZSG XZSCG | Acero inoxidable 440C | Niquelado electrolítico | Acero inoxidable 440C | 58HRC~ | Acero inoxidable 304 PB | Aleación de aluminio 5052 | Anodizado claro | Acero inoxidable 303 | - |
XZSGB | Revestimiento de cromo negro de baja temperatura | Anodizado negro | Revestimiento de cromo negro de baja temperatura |
Número de parte |
XZSG80 |
Número de parte | Vista frontal | Vista lateral | Accesorios (4 piezas) | ||||||||||||||||||||
Tipo | A | H | C | K | Q | P | J | F | T | T1 | N | (B) | Distancia de recorrido (mm) | D | G | G1 | X | d1 | d2 | ℓ | Tipo ML | ||
Micrómetro | Tornillo de alimentación | Micrómetro | Tornillo de alimentación | ||||||||||||||||||||
XZSG XZSCG XZSGB (* únicamente) | 25* | 24.5 | 37.0 | 23 | 10 | 8.5 | 6 | 6.8 | 9 | 12 | 3.7 | 7 | 25 | 11 | ±3.2 | 9.3 | 7 | 10 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 51 | 58.5 | 55 | 14 | 10.5 | 10 | 11.5 | 18.5 | 16 | 4.5 | 5 | 24 | 20.3 | ±6.5 | 13 | 9 | 13 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 46 | 19 | 20 | 19 | 15.3 | 40 | |||||||||||||||||
60* | 41 | 24 | 5 | 21 | 14 | 10.3 | 50 | 4.5 | 8 | 4.0 | SCB4-6 | ||||||||||||
70 | 43 | 23.5 | 11.5 | 18 | 6 | 12 | 14.5 | 10.8 | 10 | 14 | 60 | 4.5 | |||||||||||
80* | 40 | 96.0 | 25 | 14.5 | 22*1 | 20 | 6.5 | 20 | 43.5 | 10 | ±12.5*2 | 18 | 11 | 16.5 | 70 | 5.3 |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Capacidad de carga (N) | Exactitud | Capacidad de carga de momento (N · m) | Rigidez de momento ("/ N · cm) | Peso (kg) | |||||||
Tipo | A | Rectitud | Cabeceo | Bostezando | Cabeceo | Bostezando | Laminación | Cabeceo | Bostezando | Laminación | |||
XZSG XZSCG XZSGB (* únicamente) | 25* | 25x25 | 9.8 | 3 µm | 30 " | 25 " | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.80 | 2.20 | 2.20 | 0.16 |
40* | 40x40 | 49.0 | 1 µm *3 | 25 " | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.84 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | |
50 | 50x50 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.72 | |||||
60* | 60x60 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.98 | |||||
70 | 70x70 | 13.8 | 12.9 | 12.9 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 1.42 | |||||
80* | 80x80 | 3 µm | 18.2 | 17.7 | 17.7 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 2.10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XZSCG25 |
XZSCG40 |
XZSCG50 |
XZSCG60 |
XZSCG70 |
XZSCG80 |
XZSG25 |
XZSG40 |
XZSG50 |
XZSG60 |
XZSG70 |
XZSG80 |
XZSGB25 |
XZSGB40 |
XZSGB60 |
XZSGB80 |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | XZ | Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable 440C |
---|---|---|---|---|---|
Superficie de la etapa del eje Z | Eje Z | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Abrazadera | Estándar |
Invertido | Estándar | Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente