(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje de una hilera con balero

Engranaje de una hilera con balero
  • Descuento por volumen

· Escribe: Ociosos
· Forma: Forma C
· Material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los piñones tensores simples estándar, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ID35C16D10
ID35C16D12
ID35C18D15
ID35C21D17
ID35C25D20
ID40C13D10
ID40C13D12
ID40C15D15
ID40C17D17
ID40C19D20
ID50C12D12
ID50C13D15
ID50C15D17
ID50C17D20
ID60C11D12
ID60C11D15
ID60C13D17
ID60C14D20
ID80C9D15
ID80C10D17
ID80C11D20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cadena No. Número de dientes
(T)
Diámetro del orificio del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

352117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401717
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501315
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501720
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601317
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80915
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

801017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801120
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cadena No. Número de dientes
(T)
Diámetro del orificio del eje d
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Forma C Tipo Ocioso Numero de pistas 1
Material Acero Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Rodamiento incorporado simple
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico