(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Ociosos
· Forma: Forma C
· Material: Acero inoxidable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda dentada loca de acero inoxidable estándar, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SUSID35C16D10 |
SUSID40C13D12 |
SUSID40C15D15 |
SUSID40C17D17 |
SUSID40C19D20 |
SUSID50C15D17 |
SUSID60C11D15 |
SUSID60C13D17 |
SUSID60C14D20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Forma C | Tipo | Ocioso | Numero de pistas | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Tipo de cadena | Estándar | Tipo de eje | Rodamiento incorporado simple |
Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente