(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones locos - pequeños

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
Cuerpo principalRodamientoCuerpo principal
SDRCHAcero al carbón 1045
(Inducción endurecida)
Acero(Óxido negro)55 a 60HRC Endurecido en T Parte Profundidad 1 a 2 mm
Para los ejes intermedios, consulte los ejes en voladizo en >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí .

Especificaciones

Número de parte-D
SDRCH40-60
Número de parteDdLTdhHSDimensión del rodamientoAnillo aplicable
TipoNo.No.D1B
SDRCH3530612 4.4132.23606ZZ176RTWN17
401015223.56000ZZ268RTWN26
5012162636201ZZ3210RTWN32
40401015 7.5222.23.56000ZZ268RTWN26
5012162636201ZZ3210RTWN32
6015192946202ZZ3511RTWN35
50501019 9222.75.56000ZZ268RTWN26
601219264.56201ZZ3210RTWN32
7015192946202ZZ3511RTWN35
6060122311.8263.56.56201ZZ3210RTWN32
7015232966202ZZ3511RTWN35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SDRCH35-30
SDRCH35-40
SDRCH35-50
SDRCH40-40
SDRCH40-50
SDRCH40-60
SDRCH50-50
SDRCH50-60
SDRCH50-70
SDRCH60-60
SDRCH60-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara Cadena No. (Paso de cadena) Diámetro de orificio D (o d)
(mm)
O.D. D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")630
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035B (paso de 3/8 ")1250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040B (paso de 1/2 ")1560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")1050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")1260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050B (paso de 5/8 ")1570
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")1260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060B (paso de 3/4 ")1570

Cargando…

  1. 1

Ejemplo




Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA483
 

Información básica

A Forma C Tipo Engranaje Numero de pistas Unica fila
Material Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción) Tipo de cadena Ociosos pequeños Tipo de eje Rodamiento único
Tratamiento de superficies Pavonado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm