(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, cadena de paso doble, para rodillos R, tipo B, cadena C2062H (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, cadena de paso doble, para rodillos R, tipo B, cadena C2062H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Diámetro máximo del agujero del eje dmax (mm): 55
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2062H

PDF

 
Número de Parte
SUS2062B10
SUS2062B11
SUS2062B12
SUS2062B13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251126
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251226
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251326

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2062H Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Diámetro Máximo del Agujero del Eje(mm) 55
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico