(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SUS2040B91/2 |
SUS2040B101/2 |
SUS2040B111/2 |
SUS2040B121/2 |
Cargando…
Forma de piñón | Forma B | Cadena No. | C2040 | Numero de pistas | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Diámetro del orificio del eje d(mm) | 14 | Bore Style | Tipos de agujeros piloto |
Tipo de cadena | Paso doble | Tipo de rodillo | Rodillos S | Tipo de eje | Agujeros de piloto estándar |
Diámetro mínimo de diámetro del eje(mm) | 15 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente