(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)【1-10 piezas por paquete】

Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Presentamos la barra de diamante electrochapada extremadamente popular con un vástago ø6 (valor C)

Número de Parte
DIA-BUR19-A-100
DIA-BUR19-B-100
DIA-BUR19-C-100
DIA-BUR19-D-100
DIA-BUR19-E-100
DIA-BUR19-F-100
DIA-BUR20-A-100
DIA-BUR20-B-100
DIA-BUR20-C-100
DIA-BUR20-D-100
DIA-BUR21-A-100
DIA-BUR21-B-100
DIA-BUR21-C-100
DIA-BUR23-C-100
DIA-BUR23-D-100
DIA-BUR24-A-100
DIA-BUR25-B-100
DIA-BUR26-A-100
DIA-BUR26-C-100
DIA-BUR26-D-100
DIA-BUR27-A-100
DIA-BUR28-B-100
DIA-BUR29-A-100
DIA-BUR31-A-100
DIA-BUR34-A-100
DIA-BUR35-A-100
DIA-BUR36-D-120
DIA-BUR37-S-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo Tamaño de partícula
(#)
ADiamante Parte Diámetro Máximo
(mm)
Longitud del diamante / Longitud de la muela
(mm)
Longitud total
(mm)
Velocidad máxima de rotación
(RPM)
Ángulo de punto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Cilíndrico6.5156065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Cilíndrico8156065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Cilíndrico10106065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Cilíndrico10196065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Cilíndrico10326565000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Cilíndrico18266030000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Esférico886065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Esférico10106065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Esférico16166035000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Esférico20206030000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100En forma de bala6.5156065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100En forma de bala8156065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100En forma de bala10196065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Tipo de punto redondo afilado8156065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Tipo de punto redondo afilado10196065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Punta afilada10196065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Punta afilada6156065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Modelo elíptico6136065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Modelo elíptico10166065000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Modelo elíptico12256050000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Punta afilada109606500090 (ángulo de punta)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Punta afilada16186035000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Punta afilada6.525606500010 (ángulo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Plano2556030000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Tipo de ábaco16.566035000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico100Tipo de ábaco2546030000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico120Punta afilada621606500016 (ángulo de punta)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto100---6065000-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones


Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image

Número de modeloNo.Tamaño de partícula (#)FormaParte del diamante
Diametro maximo
(D)
Parte del diamante
Espesor
(T)
ÁnguloDiámetro del ejeLargo totalMáximo funcionamiento
Velocidad rotacional
(rpm)
Juego
Norma relevante
DIA-BUR19A100Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada6.515-66065,000 
B8*
C1010 
D19 
E3265 
F18266030,000 
DIA-BUR20A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada8-65,000*
B10 
C1635,000 
D2030,000 
DIA-BUR21A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada6.51565,000*
B8 
C1019 
D632 
DIA-BUR22A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada101.2*
DIA-BUR23A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada6.522*
B7 
C815*
D1019 
DIA-BUR24A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada 
DIA-BUR25A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada612 
B15 
C830 ° (ángulo de punta)*
D102028 ° (ángulo de punta) 
DIA-BUR26A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada613- 
B918 
C1016 
D122550,000 
DIA-BUR27A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada10990 ° (ángulo de punta)65,000 
DIA-BUR28A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada1418-35,000 
B16 
DIA-BUR29A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada6.52510 ° (pendiente)65,000*
DIA-BUR30A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada815-*
DIA-BUR31A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada25530,000 
DIA-BUR32ABarra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionadaBarra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada 820 ° (ángulo de borde)65,000*
DIA-BUR33ABarra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionadaBarra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada 810- 
DIA-BUR34A Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada16.5635,000 
B2030,000 
C257 
DIA-BUR35ABarra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada 254 
DIA-BUR36A120 Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6): imagen relacionada63310 ° (ángulo de punta)65,000 
B2812 ° (ángulo de punta) 
C2314 ° (ángulo de punta) 
D2116 ° (ángulo de punta) 
E1720 ° (ángulo de punta) 
F101930 ° (ángulo de punta) 

Número de modeloNo.Tamaño de partícula (#)Establecer contenido
DIA-BUR37S100· Para el símbolo * anterior, 1 pieza de cada 10 tipos / en caso dedicado

Información básica

Clasificación Rebaba electrochapada Material / abrasivo (Diamante) Diámetro del eje(mm) 6
Caña ø6 acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico