(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

CBN Bar

CBN Bar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para el mecanizado de metales ferrosos.
· Como tiene un micro poder de trituración (acción autógena), se pueden producir superficies procesadas estables.
· La resistencia al calor es mejor que el diamante a aproximadamente 1.400°C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T3-001BM
T3-047BM
T3-048BM
T3-101BM
T3-120BM
T3-122BM
T3-140BM
T3-146BM
T3-160BM
T3-261BC
T3-530BM
T3-531BM
T3-532BM
T3-551BC
T3-552BC
T3-553BC
T3-555BC
T3-804BM
T3-831BM
T3-841BM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
AEspecificaciones, diámetro de la cuchilla x longitud de la cuchilla x longitud completa Especificaciones, diámetro de la cuchilla x longitud total Especificaciones, ángulo de punta Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro10,2 × 7,5 × 44,5 mm--20000374-79996.4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico4,5 × 9,7 × 44,5 mm-15°80000374-80062,6 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico6.0 × 11.2 × 44.5 mm-15°50000374-80143,4 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140Tipo cónico1.8 × 10.0 × 44.5 mm-8.5°105000374-80221,8 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.8 × 10.0 × 44.5 mm-3.7°105000374-80311,9 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico2.5 × 7.0 × 44.5 mm-5.8°105000374-80492,0 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.8 × 10.0 × 44.5 mm-4.7°105000374-80571,9 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro1,4 × 10,0 × 44,5 mm--80000374-80651,8 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Plano4.7 × 0.5 × 44.5 mm--86000374-80732,1 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Tipo cónico3,0 × 23,2 × 53,0 mm-50000374-80812,3 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140Esférico-1.8 × 44.5 mm-105000374-80902,1 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140Esférico-1.2 × 44.5 mm-105000374-81032,1 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140Esférico-0.9 × 44.5 mm-105000374-81112,0 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico-2.0 × 45.0 mm-105000374-81201,9 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Esférico-3,0 × 45,0 mm-105000374-81382,1 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Esférico-4.0 × 45.0 mm-105000374-81462,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Esférico-6.0 × 45.0 mm-88000374-81543,0 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.2 × 8.0 × 44.5 mm-105000374-81621,8 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico-2.5 × 44.5 mm-105000374-81712,1 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.2 × 7.0 × 44.5 mm-3.3°105000374-81891,8 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Objeto unico Material / abrasivo CBN Diámetro del eje(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico