(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· Como la parte superior de la cabeza es redondeada, es adecuada para su uso, como taladrar y desbarbar pequeños agujeros.
· La dureza Knoop es de aproximadamente 7,000 (el material más duro en la tierra), por lo que puede usarse para la mayoría de las piezas de trabajo, como metales, mármol, vidrio, etc. Es más adecuado para piezas de trabajo con alta dureza, como materiales cerámicos. Sin embargo, dado que el diamante no resiste el calor, no es adecuado para el mecanizado que implica la producción de grandes cantidades de calor (HSS, etc.).
[Aplicaciones]
· Pulido de superficies curvas, biselado / desbarbado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
T3-750M
Tamaño de partícula(#) | 140/170 | Diamante Parte Diámetro Máximo(mm) | 5 | Diámetro del eje(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la hoja(mm) | 10 | Longitud total(mm) | 45 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 55000 |
Código JAN | 4989999388794 | Trusco Code | 767-3841 | Masa | 3.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente