(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
También se anuncia una versión de longitud de flauta regular fácil de usar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Diámetro del vástago d |
Longitud de la hoja ℓ |
Diámetro de la hoja D |
Longitud total L |
Figura | ||
Propina R |
Diámetro del vástago d |
||||||
MRC-HBEM2R | 0.2 | - | 4 | 1.5 | 0.4 | 50 | 1 |
0.3 | - | 4 | 1.8 | 0.6 | 50 | 1 | |
0.4 | - | 4 | 2.4 | 0.8 | 50 | 1 | |
0.5 | - | 4 | 3 | 1 | 50 | 1 | |
0.5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 50 | 1 | |
0.6 | - | 4 | 3.6 | 1.2 | 50 | 1 | |
0.75 | - | 4 | 4.5 | 1.5 | 50 | 1 | |
1 | - | 4 | 6 | 2 | 50 | 1 | |
1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 50 | 1 | |
1.25 | - | 4 | 6 | 2.5 | 50 | 1 | |
1.5 | - | 4 | 8 | 3 | 60 | 1 | |
1.5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 60 | 1 | |
2 | - | 6 | 8 | 4 | 70 | 1 | |
2.5 | - | 6 | 12 | 5 | 80 | 1 | |
3 | - | 6 | 12 | 6 | 90 | 2 | |
4 | - | 8 | 15 | 8 | 100 | 2 | |
5 | - | 10 | 18 | 10 | 100 | 2 | |
6 | - | 12 | 22 | 12 | 110 | 2 | |
8 | - | 16 | 30 | 16 | 140 | 2 |
[ ! ]Para los estándares de diámetro del vástago (d) listados en azul, especifique tanto la punta (R) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
●Se logra una buena precisión de trabajo y una alta durabilidad con la forma única de la punta y el nuevo recubrimiento MR.
●Este nuevo producto MISUMI contiene mejoras en el material, el proceso de molienda y el recubrimiento.
●Se logra una excelente precisión de la superficie, especialmente cuando se mecaniza acero con tratamiento térmico.
Modelo | Aburrir | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | MRC | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove | Clasificación de inventario | Producto almacenado |
Helix retorcido (θ) | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente