(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. La profundidad de corte se puede aumentar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SBBE-2010 |
SBBE-2015 |
SBBE-2020 |
SBBE-2025 |
SBBE-2030 |
SBBE-2040 |
SBBE-2050 |
SBBE-2060 |
SBBE-2070 |
SBBE-2075 |
SBBE-2080 |
SBBE-2090 |
SBBE-2100 |
SBBE-2150 |
SBBE-2200 |
SBBE-2250 |
SBBE-2300 |
Cargando…
Tipo | Pelota | material de trabajo | Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 | Numero de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del vástago (d)(mm) | 6 | Precisión R(µm) | +0.005~-0.005 | Aplicación de mecanizado | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove |
Giro | Ángulo torsional 30 ° | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | 0~-0.01 | Tolerancia de diámetro del mango | 0~-0.003 |
Material | CBN Nitruro de boro cúbico cristalino |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente