(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, M-SPFT【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, M-SPFT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Admite todos los materiales de trabajo, desde acero estándar hasta materiales difíciles de cortar.

Grifo espiral de acero de alta velocidad en polvo, materiales difíciles de cortar compatibles: imagen relacionada
Número de Parte
M-SPFT-M2.5-0.45
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.45449.532LM152.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Grifo espiral de acero de alta velocidad en polvo, materiales difíciles de cortar compatibles: imagen relacionada

Número de modelo
M-SPFT
1 paquete de 5 piezas incluidas
Nominal
M x P
Chaflán
Lcf
PrecisiónLongitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranurasLongitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
Cantidad/
paquete
M20.42.5PLM1408-3252.55 piezas
M2.50.45LM1449.5-3252.5
M30.5LM2465204363.2
M40.7LM3527225374
M50.8LM3608255.5374.5
M61LM36210306374.5
M81.25LM37013356.2385
M101.5LM37515397385.5
M121.75LM48218428.5396.5
[ ! ] Este producto solo se vende en unidades de paquetes.
[ ! ] M8 o cualquier otro modelo inferior presenta centros que sobresalen.
[ ! ]Para obtener más información sobre la precisión del corte de corte LM, consulte la información técnica (>> Haga clic aquí ).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un grifo universal que puede acomodar todos los modelos de materiales de trabajo, desde acero en general y acero con tratamiento térmico hasta acero inoxidable.
Las virutas de corte se pueden descargar de manera eficiente utilizando una geometría de rosca corta y una forma de ranura especial.

Información básica

Tipos de hilos Metro Número de hilos biselados 2.5 P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL) Tap Model Golpe en espiral Modelo de diámetro interior Para agujeros ciegos
Presencia de recubrimiento Ninguno Cantidad / paquete 5 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-SPFT-M2.5-0.45 de la serie Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, M-SPFT.

Products like this...

Número de Parte
M-SPFT-M10-1.5
M-SPFT-M12-1.75
M-SPFT-M2-0.4
M-SPFT-M3-0.5
M-SPFT-M4-0.7
M-SPFT-M5-0.8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M101.5751573LM385.5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582188.53LM496.5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M20.440832LM152.5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M30.546543LM263.2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M40.752753LM374

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.86085.53LM374.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico