(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los cortadores de cuerda para un procesamiento estable de alta velocidad están disponibles a un precio especial (valor C)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
MNúmero de odel | Diámetro mayor D | Longitud total L | Longitud de la rosca Lc | Diámetro del vástago d | Nro. de ranuras | ||
Nominal M x P | |||||||
TAC-CTM | M3 | 0.5 | 2.2 | 57 | 5 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 2.9 | 57 | 7 | 6 | 3 | |
M5 | 0.8 | 3.8 | 57 | 8 | 6 | 3 | |
M6 | 1 | 4.5 | 57 | 13 | 6 | 3 | |
M8 | 1.25 | 6 | 65 | 17.5 | 6 | 3 | |
M10 | 1.5 | 7.5 | 72 | 21 | 8 | 4 | |
M12 | 1.75 | 9.5 | 80 | 26.3 | 10 | 4 | |
M16 | 2 | 12 | 92 | 34 | 12 | 4 | |
M20 | 2.5 | 16 | 105 | 42.5 | 16 | 5 | |
TAC-CTML | M6 | 1 | 4.5 | 60 | 16 | 6 | 3 |
M8 | 1.25 | 6 | 69 | 21.3 | 6 | 3 | |
M10 | 1.5 | 7.5 | 78 | 27 | 8 | 4 | |
M12 | 1.75 | 9.5 | 85 | 31.5 | 10 | 4 | |
M16 | 2 | 12 | 100 | 42 | 12 | 4 | |
M20 | 2.5 | 16 | 115 | 52.5 | 16 | 5 |
●El tiempo de procesamiento se reduce ya que es posible el corte a alta velocidad.
●Se puede usar tanto para agujeros ciegos como para agujeros pasantes.
■ Misumi Threading Cutter Producto Programa CNC Servicios de descarga
\r\nTipos de hilos | Metro | Tipo de material de herramienta | Carburo | Material de trabajo | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC) / Acero tratado térmicamente (35-45 HRC) / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Cortador de golpeteo | Modelo de diámetro interior | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Presencia de recubrimiento | Incluido |
Tratamiento de superficies | TiAlN |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente