(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de roscar - carburo, diámetro pequeño, WH-VM-PNC, serie de cortadores Planet

Fresas de roscar - carburo, diámetro pequeño, WH-VM-PNC, serie de cortadores Planet
  • Descuento por volumen

Fresa planetaria que puede usarse para hacer pequeños orificios roscados hembra M1 a M5 mediante fresado. Ideal para prevenir defectos en piezas de trabajo con alto valor agregado y para roscar sin agujeros piloto

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WH-VM-PNC-0.72-0.25
WH-VM-PNC-0.91-0.25
WH-VM-PNC-1.05-0.3
WH-VM-PNC-1.2-0.35
WH-VM-PNC-1.3-0.35
WH-VM-PNC-1.5-0.4
WH-VM-PNC-1.9-0.45
WH-VM-PNC-2.4-0.5
WH-VM-PNC-3.1-0.7
WH-VM-PNC-4-0.8
WH-VM-PNC-UUNJ-3.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Paso, número de subprocesos
(mm)
Material de trabajo Tipo de recubrimiento Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Número de roscas de tornillo Detalles de revestimiento Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Metro0.25Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[◎] / Material laminado de aluminio (AL)[◎] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[◎] / Aleación de Magnesio (MC)[◎] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[◎] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[○] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro0.720.252.753M11Recubrimiento SS3900495
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Metro0.25Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[◎] / Material laminado de aluminio (AL)[◎] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[◎] / Aleación de Magnesio (MC)[◎] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[◎] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[○] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro0.910.253.253M1.21Recubrimiento SS3900496
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro0.3Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[◎] / Material laminado de aluminio (AL)[◎] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[◎] / Aleación de Magnesio (MC)[◎] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[◎] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[○] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro1.050.33.83M1.41Recubrimiento SS3900497
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro0.35Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[◎] / Material laminado de aluminio (AL)[◎] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[◎] / Aleación de Magnesio (MC)[◎] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[◎] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[○] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro1.20.354.353M1.61Recubrimiento SS3900498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro0.35Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[◎] / Material laminado de aluminio (AL)[◎] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[◎] / Aleación de Magnesio (MC)[◎] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[◎] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[○] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro1.30.354.853M1.7,M1.81Recubrimiento SS3900499
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro0.4Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (45 a 55 HRC)[◎] / Acero de alta dureza (50-60 HRC)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[◎] / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.)[◎] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Para alta dureza (grupo de silicona)1.51.24.46M23WXL recubierto3900500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro0.45Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (45 a 55 HRC)[◎] / Acero de alta dureza (50-60 HRC)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[◎] / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.)[◎] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro1.91.45.66M2.5, M2.63WXL recubierto3900501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro0.5Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (45 a 55 HRC)[◎] / Acero de alta dureza (50-60 HRC)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[◎] / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.)[◎] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro2.41.56.56M33WXL recubierto3900502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro0.7Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (45 a 55 HRC)[◎] / Acero de alta dureza (50-60 HRC)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[◎] / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.)[◎] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro3.12.18.76M43WXL recubierto3900503
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Metro0.8Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (45 a 55 HRC)[◎] / Acero de alta dureza (50-60 HRC)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[◎] / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.)[◎] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro42.410.86M53WXL recubierto3900504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado32Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC)[◎] / Acero templado y revenido (45 a 55 HRC)[◎] / Acero de alta dureza (50-60 HRC)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Aleación de Magnesio (MC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○] / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)[◎] / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.)[◎] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)[○]Otro3.22.49.16Numero 83WXL recubierto3900513

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Tap Type Cortador de hilo Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible L(mm) 40 Número de surcos 3
Ángulo de torsión(°) 11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico