(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado: juego de brocas de chorro/espiral, acero de cobalto de alta velocidad, COJSD【21 piezas por paquete】

Herramientas de roscado: juego de brocas de chorro/espiral, acero de cobalto de alta velocidad, COJSD
  • Descuento por volumen

· Tipos de hilo: Metro
· Tipo de material de herramienta: Acero rápido al cobalto
· Modelo de grifo: Tocando herramientas relacionadas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de brocas/tipo espiral/chorro de cobalto, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

COJSD-21

  • Cantidad a Ordenar

     Pqt. (Incluye 21 piezas)

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipos de tornilloMetroTipo de material de herramientaCobalt HSS
Tap TypeHerramienta relacionada con el corte de hilosRevestimiento S / NNA
Tratamiento de superficiesSin recubrimientoOperación de ventasJuego
Taladro de diámetro externo(mm)Para agujeros de piloto de grifoTap (Designación)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
Establecer contenidoChorro de cobalto: 7 piezas / Grifo estriado en espiral: 7 piezas / Taladro de agujero piloto Masamune de cobalto: 7 piezasCantidad de embalaje(ordenador personal.)21
Número de Parte
COJSD-21
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Sin recubrimiento Operación de ventas Juego
Taladro de diámetro externo(mm) Para agujeros de piloto de grifo Tap (Designación) M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 Establecer contenido Chorro de cobalto: 7 piezas / Grifo estriado en espiral: 7 piezas / Taladro de agujero piloto Masamune de cobalto: 7 piezas
Cantidad de embalaje(ordenador personal.) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo COJSD-21 de la serie Herramientas de roscado: juego de brocas de chorro/espiral, acero de cobalto de alta velocidad, COJSD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico