(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un elemento básico para el mecanizado de ranuras en T
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TSC8-3 |
TSC8-4 |
TSC10-3 |
TSC10-4 |
TSC13-3 |
TSC13-4 |
TSC16-3 |
TSC16-4 |
TSC16-5 |
TSC16-6 |
TSC20-3 |
TSC20-4 |
TSC20-5 |
TSC20-6 |
TSC25-3 |
TSC25-4 |
TSC25-5 |
TSC25-6 |
Cargando…
Número de modelo
TSC
● Producto almacenado ● Producto fabricado
Diámetro externo D |
Ancho de flauta ℓ (Selección) | Diámetro del cuello d1 |
Longitud del cuello ℓ1 |
Longitud del cuello ℓ2 |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Número de flautas Z |
|||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
8 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 3.5 | 8 | 3 | 50 | 8 | 8 | ||||||||||||
10 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 4 | 9 | 3.5 | 50 | 10 | 8 | ||||||||||||
11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4.5 | 10 | 3.5 | 50 | 10 | 8 | ||||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4.5 | 10 | 3.5 | 60 | 12 | 8 | ||||||||||
13 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 10 | 4 | 60 | 12 | 8 | ||||||||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.5 | 10 | 4 | 60 | 12 | 8 | ||||||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6.5 | 12 | 5 | 65 | 12 | 8 | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6.5 | 12 | 6 | 65 | 12 | 8 | ||||||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7.5 | 12 | 6 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | 12 | 6 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 12 | 8 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 12 | 8 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 12 | 10 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.5 | 12 | 10 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
● | ● | ● | 10.5 | 12 | 10 | 80 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.5 | 12 | 10 | 70 | 12 | 10 | ||||||||
● | ● | ● | 10.5 | 12 | 10 | 80 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 70 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 70 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 75 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 75 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 75 | 12 | 12 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 75 | 12 | 14 | ||||||||
● | ● | ● | 11 | 12 | 11 | 80 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 85 | 16 | 14 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 100 | 16 | 14 | |||||||||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 85 | 16 | 14 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 100 | 16 | 14 | |||||||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15 | 14 | 100 | 16 | 16 |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | 20 | 19 | 120 | 20 | 18 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Material | Acero de alta velocidad |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente