(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ranura en T / cortador angular con mango de carburo.
[Caracteristicas]
· Un cortador con ángulos de 45 ° y 60 °.
· Hecho de carburo sólido para soportar el mecanizado de ranuras de alta precisión.
[Aplicaciones]
· Utilizado para ranurado y desbarbado de cola de milano.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CSACS15-45 |
CSACS15-60 |
CSACS20-45 |
CSACS20-60 |
CSACS25-45 |
CSACS25-60 |
CSACS30-45 |
CSACS30-60 |
Cargando…
Longitud total(mm) | 80 | Numero de flautas | 6 | Material | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | 0~+0.1 | forma de cuchilla | Hoja derecha recta | Tolerancia de la caña | h6 |
Tolerancia de ángulo | ±10′ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente