(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, regular, corte central

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, regular, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad que logra tanto el rendimiento de mecanizado como el bajo precio

  • AS
  • 4 flautas
  • R (regular)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corte regular, centro: imagen relacionada

Número de Parte
AS-RFEMR6
AS-RFEMR8
AS-RFEMR10
AS-RFEMR12
AS-RFEMR14
AS-RFEMR15
AS-RFEMR16
AS-RFEMR18
AS-RFEMR20
AS-RFEMR22
AS-RFEMR25
AS-RFEMR28
AS-RFEMR30
AS-RFEMR32
AS-RFEMR35
AS-RFEMR40
AS-RFEMR45
AS-RFEMR50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6193Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado663--±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8284Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado107815°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10344Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1084--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16484Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16108-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18484Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16108-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20564Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20122-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22564Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20122-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25684Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28685Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30685Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32806Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32160-0.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35806Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32160-0.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40956Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32175-0.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45956Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado42197-0.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501126Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado42214-0.3 ~ 0.9±0.107
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corte regular, centro: imagen relacionada

Número de modelo
AS-RFEMR 

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
6 19 63 6 3
8 28 78 15° 10 4
10 34 84 10 4
12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
15 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
18 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
22 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
28 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5
30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5



Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
32 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
35 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
40 95 175 32 0.3 ~ 0.9 6
45 95 197 42 0.3 ~ 0.9 6
50 112 214 42 0.3 ~ 0.9 6


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico