(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El molino de bolas CBN ideal para acabados de precisión está disponible a un precio económico [Valor C]
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CBN-BEM2N0.3 |
CBN-BEM2N0.5 |
CBN-BEM2N0.75 |
CBN-BEM2N1 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Diámetro externo D |
Longitud debajo del cuello ℓ1 |
Diámetro del cuello d1 |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
|
Propina R |
|||||||
CBN-BEM2N | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.56 | 50 | 4 |
0.5 | 0.6 | 1 | 2.5 | 0.95 | 50 | 4 | |
0.75 | 0.95 | 1.5 | 4 | 1.45 | 50 | 4 | |
1 | 1.2 | 2 | 5 | 1.95 | 50 | 4 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Utiliza CBN altamente duradero para fresado de acabado de alta calidad.
● Es adecuado para el acabado de aceros templados y aceros de alta dureza.
● Se recomienda su uso con neblina de aceite.
Modelo | Aburrir | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Longitud total (L)(mm) | 50 | Diámetro de caña (d)(mm) | 4 |
Precisión R(µm) | ±0.005 | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove | Clasificación de inventario | Producto almacenado |
Helix retorcido (θ) | Disponible | Longitud debajo del cuello (θ)(La licenciatura) | 15° |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente