(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de resina, modelo de 2 flautas / regular

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de resina, modelo de 2 flautas / regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de radio pequeño que evita las marcas de corte en la resina.

  • Sin recubrimiento
  • Resina
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de resina, modelo de 2 flautas / regular: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-CR-PLEM2R1-R0.2
SEC-CR-PLEM2R2-R0.2
SEC-CR-PLEM2R3-3-R0.2
SEC-CR-PLEM2R3-6-R0.2
SEC-CR-PLEM2R4-4-R0.2
SEC-CR-PLEM2R4-6-R0.2
SEC-CR-PLEM2R5-R0.2
SEC-CR-PLEM2R6-R0.2
SEC-CR-PLEM2R8-R0.2
SEC-CR-PLEM2R10-R0.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8248082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103080102

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de resina, modelo de 2 flautas / regular: imagen relacionada

Número de modelo       Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
Ra dius
R
SEC-CR-PLEM2R 1 - 0.2 4 3 50 1
2 - 0.2 4 6 55 1
3 6 0.2 6 9 60 1
3 3 0.2 3 9 60 2
4 6 0.2 6 12 60 1
4 4 0.2 4 12 60 2
5 - 0.2 6 15 60 1
6 - 0.2 6 18 60 2
8 - 0.2 8 24 80 2
10 - 0.2 10 30 80 2

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro de vástago (d) enumeradas en azul, especifique un diámetro externo (D), radio (R) y diámetro de vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Una forma de filo ideal para el mecanizado de resina.
Adecuado para mecanizar aluminio, cobre y otros materiales no ferrosos.
El mecanismo de prevención de radio también es útil para evitar el astillado.

Información básica

Talla R(mm) 0.2 Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2
Modelo Tipo regular Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico