(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El popular tipo de radio para el procesamiento de acero inoxidable también es efectivo para evitar el astillado

  • TS
  • SUS
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-FMS-HREM3S3-R0.5
TSC-FMS-HREM3S4-R0.5
TSC-FMS-HREM3S5-R0.8
TSC-FMS-HREM3S6-R1
TSC-FMS-HREM3S8-R1.5
TSC-FMS-HREM3S10-R2
TSC-FMS-HREM3S12-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.576061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.596061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.8116061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61146062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5168082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021880102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12218100122

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

 

Número de modelo     Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
Radius
R
TSC-FMS-HREM3S 3 0.5 7 60 6 1
4 0.5 9 60 6 1
5 0.8 11 60 6 1
6 1 14 60 6 2
8 1.5 16 80 8 2
10 2 18 80 10 2
12 2 18 100 12 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Una forma MISUMI original que es ideal para mecanizar materiales de trabajo SUS304. Para materiales de trabajo con baja conductividad térmica que se calientan fácilmente, la forma patentada de la cuchilla suprime los efectos del calor en la punta de la cuchilla, lo que mejora drásticamente la resistencia al desgaste y reduce las posibilidades de derretirse y atascarse.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que produce una alta temperatura de resistencia a la oxidación y una alta dureza. Alcanza una vida útil más larga para el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado en seco de materiales de trabajo SUS.
La punta de la cuchilla radial también es útil para evitar astillas.

[ ! ]Este producto tiene una forma especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso del rectificado dedicado de Misumi.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico