(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Radio de 4 cuchillas para mecanizado de alta eficiencia y alta velocidad [valor C]
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo
XAL-CR-HEM4R
Diámetro externo D |
Radius R |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | |||
4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 18 | 60 | 6 | 1 | |
5 | 0.5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 1 | ||
6 | 0.5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 2 | ||
8 | 0.5 | 1 | 2 | 26 | 75 | 8 | 2 | |
10 | 0.5 | 1 | 2 | 34 | 90 | 10 | 2 | |
12 | 0.5 | 1 | 2 | 38 | 100 | 12 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Capaz de evitar las vibraciones cuando se usa como reemplazo de las fresas de extremo cuadrado, lo que permite las expectativas de una larga vida operativa.
● El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
● Ofrece un rendimiento de alto costo para aleaciones de acero, aluminio y cobre endurecidas previamente.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Tipo regular |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado | Revestimiento | Para General Steel (AlCrN, etc.) | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Precisión R(µm) | ±0.02 | Clasificación adicional | Producto almacenado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente