(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Demuestra la tremenda durabilidad y precisión de acabado en el mecanizado de aluminio [Valor C]
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DAC-ALHEM2R1 |
DAC-ALHEM2R2 |
DAC-ALHEM2R3 |
DAC-ALHEM2R4 |
DAC-ALHEM2R6 |
DAC-ALHEM2R8 |
DAC-ALHEM2R10 |
DAC-ALHEM2R12 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | |
Diámetro externo D |
|||||
DAC-ALHEM2R | 1 | 3 | 40 | 4 | 1 |
2 | 6 | 40 | 4 | 1 | |
3 | 9 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 12 | 50 | 6 | 1 | |
6 | 18 | 55 | 6 | 2 | |
8 | 24 | 65 | 8 | 2 | |
10 | 30 | 75 | 10 | 2 | |
12 | 36 | 80 | 12 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● La superficie tiene un revestimiento de diamante con una dureza comparable a la de los diamantes naturales, lo que proporciona una gran durabilidad, precisión de acabado y rugosidad de la superficie al mecanizar aluminio.
● Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
● La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte. (Características DAC-ALHEM3R)
● Adopta una forma de 3 flautas para ser resistente a las vibraciones y es capaz de mecanizar a alta velocidad y alta eficiencia. (Características DAC-ALHEM3R)
[ ! ]El recubrimiento DIA también es posible con un servicio de pulido.
Material de trabajo | Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Abrigo de diamantes | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado | Geometría | Esquina filosa |
Ángulo de hélice (θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) | Clasificación adicional | Producto almacenado | Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Producto de inventario □ Producto del fabricante | ● |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente