(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una fresa con revestimiento OK de 4 flautas que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, desde materias primas hasta acero inoxidable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio | Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | OK recubierto | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado | Forma de punta de cuchilla | Borde afilado |
Ángulo de torsión (θ) | Torsión estándar (30-40 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente