(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo sin revestimiento que ha logrado tanto la reducción de costos como el rendimiento del procesamiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CUEM0.5 |
CUEM0.8 |
CUEM1 |
CUEM1.5 |
CUEM2 |
CUEM2.5 |
CUEM3 |
CUEM4 |
CUEM5 |
CUEM6 |
CUEM8 |
CUEM10 |
CUEM12 |
CUEM16 |
CUEM20 |
Cargando…
MNúmero de odel | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
|
Diámetro externo D |
||||
CUEM | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 |
0.8 | 2.4 | 50 | 4 | |
1 | 3 | 50 | 4 | |
1.5 | 4.5 | 50 | 4 | |
2 | 6 | 50 | 4 | |
2.5 | 7.5 | 50 | 4 | |
3 | 9 | 60 | 6 | |
4 | 12 | 60 | 6 | |
5 | 15 | 70 | 6 | |
6 | 18 | 70 | 6 | |
8 | 24 | 80 | 8 | |
10 | 30 | 90 | 10 | |
12 | 36 | 90 | 12 | |
16 | 48 | 110 | 16 | |
20 | 60 | 130 | 20 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Material de trabajo | Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado | Geometría | Esquina filosa |
Ángulo de hélice (θ) | Helix débil (15 a 25 °) | Clasificación adicional | Producto almacenado | Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Producto de inventario □ Producto del fabricante | ● |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente