(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / trozos

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / trozos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Longitud de la cuchilla que es ideal para mecanizado de alta velocidad

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-CR-EM4B6-R0.5-[14-27/1]-9
SN-TSC-CR-EM4B6-R1-[14-27/1]-9
SN-TSC-CR-EM4B8-R0.5-[17-31/1]-12
SN-TSC-CR-EM4B8-R1-[17-30/1]-12
SN-TSC-CR-EM4B10-R0.5-[20-35/1]-15
SN-TSC-CR-EM4B10-R1-[20-35/1]-15
SN-TSC-CR-EM4B10-R2-[20-35/1]-15
SN-TSC-CR-EM4B12-R1-[23-45/1]-18
SN-TSC-CR-EM4B12-R2-[23-45/1]-18
SN-TSC-CR-EM4B12-R3-[23-45/1]-18
SNR-TSC-CR-EM4B6-R0.5-[14-27/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-CR-EM4B6-R1-[14-27/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-CR-EM4B8-R0.5-[17-31/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4B8-R1-[17-30/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4B10-R0.5-[20-35/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-CR-EM4B10-R1-[20-35/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-CR-EM4B10-R2-[20-35/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-CR-EM4B12-R1-[23-45/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4B12-R2-[23-45/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4B12-R3-[23-45/1]-[5-18/1]
TSC-CR-EM4B1-R0.2
TSC-CR-EM4B2-R0.3
TSC-CR-EM4B2-R0.5
TSC-CR-EM4B3-R0.4
TSC-CR-EM4B3-R0.5
TSC-CR-EM4B3-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4B4-R0.5
TSC-CR-EM4B4-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4B5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4B6-R1
TSC-CR-EM4B6-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]
TSC-CR-EM4B8-R0.5
TSC-CR-EM4B8-R1
TSC-CR-EM4B8-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4]
TSC-CR-EM4B10-R0.5
TSC-CR-EM4B10-R1
TSC-CR-EM4B10-R2
TSC-CR-EM4B10-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
TSC-CR-EM4B12-R1
TSC-CR-EM4B12-R2
TSC-CR-EM4B12-R3
TSC-CR-EM4B12-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación adicional Figura

9 Días o más

60.5945614 ~ 27±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

61945614 ~ 27±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

80.51255817 ~ 31±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

811255817 ~ 30±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

100.515651020 ~ 35±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

10115651020 ~ 35±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

10215651020 ~ 35±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

12118751223 ~ 45±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

12218751223 ~ 45±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

12318751223 ~ 45±0.01Alivio de cuello estándar2

9 Días o más

60.55 ~ 945614 ~ 27±0.01Procesamiento de vanguardia R2

9 Días o más

615 ~ 945614 ~ 27±0.01Procesamiento de vanguardia R2

9 Días o más

80.55 ~ 1255817 ~ 31±0.01Procesamiento de vanguardia R2

9 Días o más

815 ~ 1255817 ~ 30±0.01Procesamiento de vanguardia R2

9 Días o más

100.55 ~ 15651020 ~ 35±0.01Procesamiento de vanguardia R2

9 Días o más

1015 ~ 15651020 ~ 35±0.01Procesamiento de vanguardia R2

9 Días o más

1025 ~ 15651020 ~ 35±0.01Procesamiento de vanguardia R2

9 Días o más

1215 ~ 18751223 ~ 45±0.01Procesamiento de vanguardia R2

9 Días o más

1225 ~ 18751223 ~ 45±0.01Procesamiento de vanguardia R2

9 Días o más

1235 ~ 18751223 ~ 45±0.01Procesamiento de vanguardia R2
Disponible

7 Días o más

10.21.5404-±0.01Producto almacenado1
Disponible

7 Días o más

20.33404-±0.01Producto almacenado1
Disponible

7 Días o más

20.53404-±0.01Producto almacenado1
Disponible

7 Días o más

30.44.5456-±0.01Producto almacenado1
Disponible

7 Días o más

30.54.5456-±0.01Producto almacenado1

16 Días o más

30.1 ~ 0.74.5456-±0.02Producto manufacturado1
Disponible

7 Días o más

40.56456-±0.01Producto almacenado1

16 Días o más

40.1 ~ 16456-±0.02Producto manufacturado1

16 Días o más

50.1 ~ 17.5456-±0.02Producto manufacturado1
Disponible

7 Días o más

619456-±0.01Producto almacenado2

16 Días o más

60.1 ~ 1.29456-±0.02Producto manufacturado2
Disponible

7 Días o más

80.512558-±0.01Producto almacenado2
Disponible

7 Días o más

8112558-±0.01Producto almacenado2

16 Días o más

80.1 ~ 1.412558-±0.02Producto manufacturado2
Disponible

7 Días o más

100.5156510-±0.01Producto almacenado2
Disponible

7 Días o más

101156510-±0.01Producto almacenado2
Disponible

7 Días o más

102156510-±0.01Producto almacenado2

16 Días o más

100.1 ~ 3156510-±0.02Producto manufacturado2
Disponible

7 Días o más

121187512-±0.01Producto almacenado2
Disponible

7 Días o más

122187512-±0.01Producto almacenado2
Disponible

7 Días o más

123187512-±0.01Producto almacenado2

16 Días o más

120.1 ~ 3187512-±0.02Producto manufacturado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-CR-EM4B

Diámetro externo
D
Radio R Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
1 0.2             1.5 40 4 1
2   0.3   0.5       3 40 4 1
3     0.4 0.5       4.5 45 6 1
0.1 ~ 0.7
4       0.5       6 45 6 1
0.1 ~ 1.0
5       0.5       7.5 45 6 1
0.1 ~ 1.0
6       0.5 1     9 45 6 2
0.1 ~ 1.2
8       0.5 1     12 55 8 2
0.1 ~ 1.4
10       0.5 1 2   15 65 10 2
0.1 ~ 3.0
12         1 2 3 18 75 12 2
0.1 ~ 2.9

[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) es aproximadamente D x 0.5 más corta (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
[ ! ]Los productos fabricados con un revestimiento TS se envían el décimo día.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Un producto de fresado final de 4 flautas de uso general con una curvatura adicional de alta precisión.
La punta de la cuchilla radial también es útil para evitar astillas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico