(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de metal duro, Phoenix (nariz de toro de alta alimentación) PHX-CRT

Fresa de metal duro, Phoenix (nariz de toro de alta alimentación) PHX-CRT
  • Descuento por volumen

Tipo de radio de esquina con forma de cuchilla de baja resistencia para aumentar la cantidad de corte por cuchilla. Es posible un procesamiento de alto avance sin precedentes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PHX-CRT-1XR0.3
PHX-CRT-1.5XR0.3
PHX-CRT-2XR0.5
PHX-CRT-3XR0.8
PHX-CRT-4XR1
PHX-CRT-5XR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 0.5 °
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 1 °
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 2 °
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.3260430900024.294.565.055.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.33604.530900034.825.115.646.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5460630900046.416.777.397.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.8670930900069.469.8710.6211.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4187012309000812.613.0914.0715.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51107015309001015.7216.3--
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 0.5 °
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 1 °
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 2 °
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 3 °
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio
Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento TiAlN
Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tratamiento de superficies FX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico