(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carburo Ultra FX Super End Mill (Vástago HS multifunción tipo fuerte) FXS-HS-PKE

Carburo Ultra FX Super End Mill (Vástago HS multifunción tipo fuerte) FXS-HS-PKE
  • Descuento por volumen

Ideal para el mecanizado de alta eficiencia del grabado de bolsillo con la longitud mínima requerida de la hoja y una fuerte torsión. Longitud total de la herramienta que se adapta perfectamente a los tipos de contracción y HSK.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FXS-HS-PKE-6XR0.5X50

 
Número de Parte
FXS-HS-PKE-6XR0.5X50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 6 Talla R(mm) 0.5 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 9 Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Herramienta no. 8535016
Longitud efectiva(mm) 15 Tratamiento de superficies FX

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FXS-HS-PKE-6XR0.5X50 de la serie Carburo Ultra FX Super End Mill (Vástago HS multifunción tipo fuerte) FXS-HS-PKE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico