(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Limpie el cableado a través del capó angular.
● Se utiliza una capucha en ángulo para maniobrar fácilmente en áreas estrechas.
● El cableado es fácil gracias a cables estrechos y blandos con un diámetro de 35% de grosor de los cables convencionales.
· Utilícelo dentro de un rango de 15 mo menos si se utiliza en la comunicación RS-232C.
· Los cables de diámetro pequeño soportan 30 V.
· Cuando el tubo de marca no tiene un número personalizado impreso especificado, se imprime el número de disposición del pin del conector. Tenga cuidado de no olvidar poner el número personalizado en el dispositivo compatible.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· No se admite especificar la longitud del cable de tierra del lado del conector.
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
L (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
Número de Parte |
---|
NDDJ-PA-E-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PA-E-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PA-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PA-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PA-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PA-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PA-RS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PA-RS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PA-SB-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PA-SB-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-E-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-E-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-RS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-RS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-SB-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAP-SB-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-E-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-E-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-RS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-RS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-SB-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAS-SB-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-E-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-E-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-RS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-RS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-SB-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAT-SB-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-E-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-E-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-RS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-RS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-SB-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAU-SB-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-E-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-E-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-RS-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-RS-25-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-SB-9-[0.2-50/0.1] |
NDDJ-PAY-SB-25-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Connector Type | Compatible Wire Size | ||
---|---|---|---|
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | ||
Solder Connection Type | Finer than 20 | Less than 0.53 | |
Pressure Weld Connection Type | 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable | − | |
High-density Solder Connection Type | 22 ~ 28 | 0.08 ~ 0.32 | |
Terminal Block Built in Type | 14 ~ 26 | 2.0 ~ 1.5 | |
High Current Type | For 10A | 16 ~ 12 | 0.3 ~ 1.25 |
For 20A | 12 ~ 18 | 0.75 ~ 3.5 |
Number of Cores | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
High Current Type | High-density type | Others | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
Number of Cores | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
Number of Cores | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
Contact Arrangement Diagram
Shell Size Group | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Standard Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
High-density type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de conector | Dsub | Fabricante del conector | DDK | Forma del conector | Ángulo |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Redondo | capucha | Plástico de protección EMI |
Cable estándar (UL / CSA) | UL | Par trenzado | Incluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente