(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precio mínimo histórico en la misma serie Misumi. Descuento significativo adicional por 20 piezas o más.
● Se adoptó un número de modelo común para Japón y China.
●Ofrecemos un gran descuento en las compras de 20 o más piezas.
● Apoyamos el suministro local para clientes
quienes se están expandiendo a los negocios globales.
· Cuando no se especifica un número personalizado, el número de pin del conector se imprime en
El tubo de la marca.
· El escudo está conectado dentro del capó.
· El cable admite una clasificación de 30 V.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí .
Página de componentes >> Haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Especificado Longitud (m) |
GLIE Campana de plástico Tipo de bloqueo de un toque Misumi Original | H (macho) | ![]() | ![]() | 14 | 0.2 ~ 50 Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m |
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
HH (Masculino masculino) | ![]() | 14 | |||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
HY (Terminal macho / Y) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | 14 | |||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
HT (Macho / cable separado) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | 14 | |||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
HUC (Hombre / Fusión) Conexión escalonada HUJ (Hombre / Fusión) Conexión en línea | ![]() | 14 | 1.0 ~ 50 Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m | ||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
GLIE-H-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GLIE-H-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GLIE-HH-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GLIE-HH-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GLIE-HT-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GLIE-HT-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GLIE-HUC-WA-14-[1-50/0.1] |
GLIE-HUC-WA-50-[1-50/0.1] |
GLIE-HUJ-WA-14-[1-50/0.1] |
GLIE-HUJ-WA-50-[1-50/0.1] |
GLIE-HY-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GLIE-HY-WA-50-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | IEEE | Fabricante del conector | Misumi | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura a presión | Forma de cable | Redondo | capucha | Plástico |
CN1 | Macho | Tensión nominal de cable(V) | 30 | Blindaje | 1 capa |
Cable estándar (UL / CSA) | UL | Color del cable | Negro | Par trenzado | Incluido |
AWG | 28 | Tipo de cable | WA | Método de anclaje del conector | Un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente