(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arnés con capucha delgada hecha de OMRON

Arnés con capucha delgada hecha de OMRON

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Arnés con capucha delgada hecha de OMRON

  • Ahorro de espacio
  • PLC
  • Flexible
  • Contramedida EMI
  • RS232
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Pequeño diámetro


● Difícilmente interfiere con otros equipos ya que el capó es delgado.
● El cableado es fácil gracias a cables estrechos y blandos con un diámetro de 35% de grosor de los cables convencionales.
● Al aprovechar el número de alteración / personalizado gratuito, se pueden realizar cambios de conexión personalizados simples e impresión de tubos de marca, etc.

· Utilícelo dentro de un rango de 15 mo menos si se utiliza en la comunicación RS-232C.
· Los cables de diámetro pequeño soportan 30 V.
· Cuando el tubo de marca no tiene un número personalizado impreso especificado, se imprime el número de disposición del pin del conector. Tenga cuidado de no olvidar poner el número personalizado en el dispositivo compatible.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· No se admite especificar la longitud del cable de tierra del lado del conector.
· La combinación del conector D-sub y los cables de otros conectores se puede manejar con el "Web Design Harness Plus".

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada

L (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de la longitud total

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Tipo de especificación de forma Esquema de dibujo de imagen Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
NSDJ
Contramedida EMI
Tornillo corto M2.6

Omron













NSDU
Contramedida EMI
# 4-40 Tornillo corto

Omron
P
(macho)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada

Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada

Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada

9 0.2

~

50

Se puede especificar
a
Incrementos de 0.1 m
15
25
37
S
(Hembra)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
15
25
37
PP
(Masculino masculino)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
15
25
37
SS
(Mujer / mujer)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
15
25
37
PS
(Macho femenino)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
15
25
37

 

tipo de conector Tipo de especificación de forma Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
NSDJ
Contramedida EMI
Tornillo corto M2.6

Omron













NSDU
Contramedida EMI
# 4-40 Tornillo corto

Omron
PY
(Terminal macho / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada

Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada

Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada

9 0.2

~

50
Se puede especificar
a 0.1 m
incrementos
15
25
37
SY
(Terminal hembra / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
15
25
37
PT
(Cables masculinos / sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
15
25
37
ST
(Cables femeninos / sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
15
25
37
PD9P
(25 núcleos macho /
Macho de 9 núcleos)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 25
PD9S
(25 núcleos macho /
9 núcleos hembra)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 25
PMD6
(D-sub macho /
molde miniDIN
Macho de 6 núcleos)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 25 0.2

~

15
Se puede especificar
a 0.1 m
incrementos
PMD8
(D-sub macho /
molde miniDIN
Macho de 8 núcleos)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
25
SMD6
(D-sub hembra /
molde miniDIN
Macho de 6 núcleos)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
SMD8
(D-sub hembra /
molde miniDIN
Macho de 8 núcleos)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9
25
SRJ
(D-sub de 9 núcleos hembra /
RJ11 Modular)
Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada Cable de contramedidas EMI de uso general / conector de modelo delgado: imagen relacionada 9

Los cables F / G Cables solo son compatibles con números de modelo específicos.

Número de Parte
NSDJ-P-D-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-D-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-D-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-D-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-E-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-E-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-E-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-E-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-JS-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-JS-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-JS-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-JS-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-KS-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-KS-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-KS-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-KS-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-MS-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-MS-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-MS-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-MS-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-RS-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-RS-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-RS-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-RS-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-SB-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-SB-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-SB-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-P-SB-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PD9P-E-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PD9P-SB-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PD9S-E-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PD9S-SB-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PMD6-F-25-[0.2-15/0.1]
NSDJ-PMD8-F-9-[0.2-15/0.1]
NSDJ-PMD8-F-25-[0.2-15/0.1]
NSDJ-PP-D-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-D-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-D-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-D-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-E-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-E-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-E-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-E-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-JS-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-JS-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-JS-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-JS-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-KS-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-KS-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-KS-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-KS-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-MS-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-MS-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-MS-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-MS-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-RS-9-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-RS-15-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-RS-25-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-RS-37-[0.2-50/0.1]
NSDJ-PP-SB-9-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de capucha CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Blindaje Cable estándar (UL / CSA) Color del cable AWG Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Tipo de cable Detalles del conector 2 Longitud especificada
(m)
Observación
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93002 capaULArmada28N/AN/AD-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153002 capaULArmada28N/AN/AD-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253002 capaULArmada28N/AN/AD-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373002 capaULArmada28N/AN/AD-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaULArmada28N/AN/AE-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaULArmada28N/AN/AE-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaULArmada28N/AN/AE-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaULArmada28N/AN/AE-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaULNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaULNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaULNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaULNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaULNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaULNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaULNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaULNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaULNegro24Resistente al aceiteMóvilMS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaULNegro24Resistente al aceiteMóvilMS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaULNegro24Resistente al aceiteMóvilMS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaULNegro24Resistente al aceiteMóvilMS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaULNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaULNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaULNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaULNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final9302 capaULNegro28N/AN/ASB-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final15302 capaULNegro28N/AN/ASB-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final25302 capaULNegro28N/AN/ASB-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final37302 capaULNegro28N/AN/ASB-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaULArmada28N/AN/AEDsub9-Core Macho0.2 ~ 50Detalles del conector: (CN1) 25 núcleos macho / (CN2) 9 núcleos macho
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho25302 capaULNegro28N/AN/ASBDsub9-Core Macho0.2 ~ 50Detalles del conector: (CN1) 25 núcleos macho / (CN2) 9 núcleos macho
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra253001 capaULArmada28N/AN/AEDsub9-Core hembra0.2 ~ 50Detalles del conector: (CN1) 25 núcleos macho / (CN2) 9 núcleos hembra
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra25302 capaULNegro28N/AN/ASBDsub9-Core hembra0.2 ~ 50Detalles del conector: (CN1) 25 núcleos macho / (CN2) 9 núcleos hembra
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho63001 capaULBlanco28N/AN/AFMiniDIN macho de 6 núcleos0.2 ~ 15-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho63001 capaULBlanco28N/AN/AFMiniDIN 8-Core Macho0.2 ~ 15-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho83001 capaULBlanco28N/AN/AFMiniDIN 8-Core Macho0.2 ~ 15-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93002 capaULArmada28N/AN/AD-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153002 capaULArmada28N/AN/AD-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253002 capaULArmada28N/AN/AD-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373002 capaULArmada28N/AN/AD-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaULArmada28N/AN/AE-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaULArmada28N/AN/AE-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaULArmada28N/AN/AE-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaULArmada28N/AN/AE-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaULNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaULNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaULNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaULNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaULNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaULNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaULNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaULNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaULNegro24Resistente al aceiteMóvilMS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaULNegro24Resistente al aceiteMóvilMS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaULNegro24Resistente al aceiteMóvilMS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaULNegro24Resistente al aceiteMóvilMS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaULNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaULNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaULNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaULNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho9302 capaULNegro28N/AN/ASB-0.2 ~ 50-

Cargando…

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Tipo de conector Dsub Fabricante del conector Omron Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo capucha Plástico de protección EMI
Par trenzado Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico