(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clip de cable (para cables planos / con esponja)【10 piezas por paquete】

Clip de cable (para cables planos / con esponja)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un clip de cable rectangular para cables planos que viene revestido con una esponja de espuma de uretano para ayudar a evitar daños a los cables al fijarlos en su lugar mediante el sistema push-lock integrado. El clip viene con cinta adhesiva de doble cara para facilitar el montaje.


● Viene equipado con una esponja que evita que los cables planos se dañen mientras los fija en su lugar.
● El estilo de bloqueo de empuje facilita la sujeción de los cables en su lugar.
● Con cinta de doble cara.

* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FKNS-40

Especificaciones

Clip de cable (para cables planos / con esponja): imagen relacionada

Más información

Clip de cable (para cables planos / con esponja): imagen relacionada

Número de modelo Máximo
Espesor del cable eléctrico
W
(mm)
W1
(mm)
W2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Peso
(g / pieza)
FKNS-30 2.0 32 45.7 19.2 14.9 7 5.87
FKNS-40 2.5 39.5 53.3 19.2 14.8 7 6.96
FKNS-50 3.0 64 77.5 19.2 13.0 6.5 9.98



1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo Precio de la unidad estándar
1 a 9 paquetes
FKNS-30  
FKNS-40  
FKNS-50  
Número de Parte
FKNS-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de Montaje del Molde Pasta Material Nylon Color Gris
Material Cuerpo: Nylon 66 UL94-V2 Cojín: espuma de uretano Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 80 Color Gris
Método de anclaje Cinta de dos lados Cantidad / paquete 10 W(mm) 39.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FKNS-40 de la serie Clip de cable (para cables planos / con esponja).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico