(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clip de cable de nylon (montaje de un toque)【100 piezas por paquete】

Clip de cable de nylon (montaje de un toque)
  • Descuento por volumen

Un clip para cable fijo de un solo toque con cinta de doble cara que se puede montar fácilmente en superficies de metal y plástico.

  • Retardante de llama


● Una herramienta de agrupamiento para cables y alambres eléctricos.
● Se puede montar fácilmente sobre superficies de metal y plástico con la cinta adhesiva de doble cara que viene con él. (Se puede usar junto con la abrazadera de tornillo).
● La retención de paquetes de cables y alambres es fácil mediante el uso de
Modelo de un toque extraíble simplemente presionando la palanca.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Clip de cable de nylon (montaje de un toque): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Número de modelo ØA ØB C
(mm)
D
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Peso
(g / pieza)
4J-S-100P 5.5 5 ± 0.3 14 4.5 1.1 3.0 25.8 13.4 12.2 ± 0.43 1.5
6J-S-100P 7.5 5 ± 0.3 16.5 3.2 28.8 14.5 ± 0.43 2.0
8J-S-100P 12 5.3 ± 0.3 18 4.6 1.5 3.0 34.8 16.5 18.5 ± 0.52 3.0
10J-S-100P 14 5 ± 0.3 3.2 36.5 16.4 19.5 ± 0.52 3.5
11J-S-100P 15 5 ± 0.3 19 5.5 2.7 38.2 16 20.3 ± 0.52 3.8
12J-S-100P 17 4.8 ± 0.3 5.4 3.1 41.3 15.6 24 ± 0.52 4.5

Más información

Clip de cable de nylon (montaje de un toque): imagen relacionada

Clip de cable de nylon (montaje de un toque): imagen relacionada

Especificaciones

Material 66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C
Color Negro
Número de Parte
4J-S-100P
6J-S-100P
8J-S-100P
10J-S-100P
11J-S-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno (cuando está fijo)
(ømm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

14

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de Montaje del Molde Pasta Material Nylon Color Negro
Material 66 Nylon UL94V-2 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Negro
Método de anclaje Cinta de dos lados Cantidad / paquete 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico