(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de cable de nylon (sistema de ajuste de 2 pasos)【100 piezas por paquete】

Clip de cable de nylon (sistema de ajuste de 2 pasos)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un clip para cables con un mecanismo de bloqueo ajustable de 2 etapas que permite agrupar cables y alambres de mayor diámetro. La cinta de doble cara junto con el inserto permite un método de montaje dual.

  • Retardante de llama

● Una herramienta de agrupamiento para cables y alambres eléctricos.
● Con un mecanismo de bloqueo de dos etapas, permite diámetros de haz de cables más amplios.
● Los dos métodos de montaje son la fijación con cinta de doble cara y la inserción con cinta de fijación.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Clip de cable de nylon (sistema de ajuste de 2 pasos): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
Número de modeloTipoPeso
(g / pieza)
TS-0607Tipo fijo de banda de amarre2.0
TS-07082.2
TS-09103.5
TS-1214
TS-1618
PTS-0607Tipo de alimentación y fijación aplicable
Grosor del panel 1.8 a 2.8 mm
1.5
PTS-07081.7
PTS-09102.5
PTS-1214
PTS-16183.0


■ Mesa estándar
Número de modeloØA *
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Tipo fijo de banda de amarreTipo de alimentación y arreglo
TS-0607PTS-06076 ~ 72025
TS-0708PTS-07087 ~ 8
TS-0910PTS-09109 ~ 1024.530
TS-1214PTS-121412 ~ 14
TS-1618PTS-161816 ~ 18
* Los tubos duros pueden no ser reparables incluso si las dimensiones están dentro del rango.

Más información

Clip de cable de nylon (sistema de ajuste de 2 pasos): imagen relacionada

Especificaciones
Material66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorGris
Número de Parte
PTS-0607
PTS-0708
PTS-0910
PTS-1214
TS-0607
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de Montaje del Molde Método de anclaje Tipo Diámetro interno (cuando está fijo)
(ømm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

OtroInsertar anclajeTipo de fijación del inserto Grosor del panel aplicable 1.8 a 2.8 mm6 ~ 7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

OtroInsertar anclajeTipo de fijación del inserto Grosor del panel aplicable 1.8 a 2.8 mm7 ~ 8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

OtroInsertar anclajeTipo de fijación del inserto Grosor del panel aplicable 1.8 a 2.8 mm9 ~ 10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

OtroInsertar anclajeTipo de fijación del inserto Grosor del panel aplicable 1.8 a 2.8 mm12 ~ 14

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

PastaCinta de dos ladosTipo fijo de banda de amarre6 ~ 7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Color Gris Material 66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Gris Cantidad / paquete 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico