(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clip de cable de nylon (sistema de ajuste de 4 pasos)【100 piezas por paquete】

Clip de cable de nylon (sistema de ajuste de 4 pasos)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Clip de cable ajustable de 4 etapas con cinta de doble cara.

  • Retardante de llama


● Una herramienta de agrupamiento para cables y alambres eléctricos.
● El diámetro de encuadernación se puede ajustar en 4 etapas, lo que permite un apriete adecuado al diámetro de encuadernación.
● Se puede desbloquear con un solo toque, lo cual es conveniente al realizar tareas de mantenimiento.
● Puede fijar exactamente la posición de las piezas de plástico o metal a su gusto con esta cinta de doble cara.

* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Clip de cable de nylon (sistema de ajuste de 4 pasos): imagen relacionada

1 paquete incluye 100 piezas

Número de modelo ØA B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Peso
(g / pieza)
AP-0810-100P 7.9 ~ 10.3 25.4 22.2 19.1 1.6 10.2 2.0
AP-1013-100P 10.0 ~ 12.5 31.8 27.8 19.1 1.6 10.2 2.5
AP-1316-100P 12.6 ~ 15.4 37 31.8 18.4 3.0 12.1 4.0
AP-1720-100P 16.5 ~ 20.1 42.0 37 25 3.1 12.6 7.0
AP-2225-100P 22.2 ~ 25.4 41.8 43.5 21.6 3.1 11.3 6.5

● Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
● Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.

Más información

Clip de cable de nylon (sistema de ajuste de 4 pasos): imagen relacionada
Clip de cable de nylon (sistema de ajuste de 4 pasos): imagen relacionada

Especificaciones

Material 66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C
Color Negro
Número de Parte
AP-0810-100P
AP-1013-100P
AP-1316-100P
AP-1720-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno (cuando está fijo)
(ømm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.9 ~ 10.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10.0 ~ 12.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12.6 ~ 15.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16.5 ~ 20.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de Montaje del Molde Pasta Material Nylon Color Negro
Material 66 Nylon UL94V-2 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Negro
Método de anclaje Cinta de dos lados Cantidad / paquete 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico