(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de alambre【20-100 piezas por paquete】

Abrazadera de alambre
  • Descuento por volumen

Muy confiable con una cerradura que se cierra fácilmente y no se desliza. Esta cinta de doble cara es del tipo de borde seco, y el papel que se ha despegado se puede quitar fácilmente.

[Caracteristicas]
· Gracias a un nuevo método de fabricación, la superficie de corte no es propensa a deshilacharse después del corte.
· Contribuye a mejorar la eficiencia del trabajo de corte.
· El tubo no se colapsa fácilmente, lo que proporciona una capacidad de inserción superior del cable.
· Excelente flexibilidad, elasticidad y propiedades de estiramiento gracias a una estructura trenzada.
· Un producto estándar y un producto ignífugo (producto certificado UL, CSA estándar) están disponibles.
· Este producto fue evaluado como ignífugo en una prueba de combustión de material rodante ferroviario.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-504
S-506
S-508
S-510
S-514
S-518
S-525
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de estiba (S, PA)
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

106.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.0

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014.0

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018.0

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025.0

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico