(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector para montaje en panel (para ISN)
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
■ Mesa estándar
Número de modelo | Tamaño de tornillo | Tamaño (Tolerancia ± 0.2) | Tubo compatible | Peso (g) | |||||
M | Tono | B | C | D | E | F | |||
BSD-5 | M8 | 1 | 10 | 4.8 | 17 | 7 | 8 | ISN5 | 5.7 |
BSD-8 | M12 | 1 | 13 | 7.8 | 17 | 8 | 8 | ISN8 | 8.1 |
BSD-9.5 | M14 | 1 | 17 | 9.4 | 20 | 11 | 8 | ISN9.5 | 16.6 |
BSD-12.5 | M16 | 1.5 | 19 | 12.6 | 25 | 13 | 10 | ISN12.5 | 18.5 |
Número de Parte |
---|
BSD-5 |
BSD-8 |
BSD-9.5 |
BSD-12.5 |
Cargando…
Tipo | Conector | Material | Latón / Tratamiento de Superficie / Niquelado | Material | Acabado superficial de latón: niquelado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente