(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector de conducto de metal (derecho/tornillo PG)

Conector de conducto de metal (derecho/tornillo PG)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)


● Conector de conducto modelo de tornillo PG con pieza de montaje estándar DIN alemán. Para conectar conductos a los conectores de la serie Harting Han, etc. Las juntas de sellado no están incluidas. Use una junta de goma GP si es necesario.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
 

(i)Advertencia

Especificaciones

Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw):Related Image

Número de modeloConductos AplicablesTamaño de tornillo
A
BDiámetro interno CLongitud antes de apretar L
Frente a lado DFrente a lado D 'Orificio de montaje
Diámetro
Peso (g)
TipoTamaño
TipoTamaño
MSPG12-PG11FAG
FSV
FTUB
FSN
12PG11710.72327291952
12-PG13.512PG13.5710.72327292154
12-PG1612PG16810.72327292356
16-PG1616PG1681426.532352386
22-PG2122PG21818.926.536392998
28-PG2928PG29824.529464937.5160

Más información

Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw):Related Image
Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw):Related Image

Metal Conduit Connector (Straight / PG Screw):Related Image
Número de Parte
MSPG12-PG11
MSPG12-PG13.5
MSPG16-PG16
MSPG22-PG21
MSPG28-PG29
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PG1112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PG13.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PG1616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PG2122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PG2928

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Varilla de Latón (Niquelado) Material Barra de latón (niquelado)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm