(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de automatización resistente al calor y a la flexión - 250 V, cubierta de ETFE

Cable de automatización resistente al calor y a la flexión - 250 V, cubierta de ETFE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para circuito de corriente débil, resistente al calor / resistente a la flexión, con aislamiento de resina de flúor, de un solo núcleo, cable eléctrico

  • Portador de cable
  • Robot
  • Resistente al calor
  • Resistente al frio
  • Flexible
  • Resistente a la flexión
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado

● -100°C - 150°C de amplio rango de temperatura del alambre de núcleo único del robot de fluororesina.
● Se utiliza para cableado interno de equipos móviles, cableado en equipos para ahorrar espacio y como cable de relé.
● Cable simple con excelente resistencia al calor, al frío, a la intemperie y al aceite, ideal para ahorrar espacio interno, cableado móvil y las partes móviles de los robots.
● 6 colores (rojo, negro, blanco, azul, verde y amarillo) están disponibles.
● El color YG también está disponible. (una línea espiral verde sobre una base amarilla)

·Tenga cuidado de no confundir la longitud total y la cantidad al realizar el pedido.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloÁrea de sección
(mm 2 )
Color
ETFE0.125 * (AWG26)R (Rojo)/BK (Negro)
W (Blanco)/BE (Azul)
Y (Amarillo)/GN (Verde)
BN (marrón)
0.2 *(AWG24)
0.3 * (AWG22)
0.5 * (AWG20)
0.75 * (AWG18)R (Rojo)/BK (Negro) /
W (Blanco)/YG (Amarillo/Verde)
1.25 * (AWG16)
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de pieza. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.

Más información

Rango de temperatura de funcionamiento-100 ~ 150°C
FlexiónDiámetro exterior terminado x 6 (movible x 6)
 
ModeloÁrea de sección
(mm 2 )
ColorLargo total
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30°C)
ETFE0.125 * (AWG26)R (Rojo)/BK (Negro)
W (Blanco)/BE (Azul)
Y (Amarillo)/GN (Verde)
BN (marrón)
10 / 20
50 / 100
3/22/0.050.510.150.81162 o menos1500 o más
1500
6.41.8
0.2 *(AWG24)3/34/0.050.640.150.94105 o menos8.52.5
0.3 * (AWG22)3/51/0.050.820.151.1270 o menos113.6
0.5 * (AWG20)3/85/0.051.10.21.544 o menos15.45.6
0.75 * (AWG18)R (Rojo)/BK (Negro) /
W (Blanco)/YG (Amarillo/Verde)
7/55/0.051.280.21.6827.5 o menos20.28.6
1.25 * (AWG16)7/91/0.051.650.22.0516,8 o menos28.413.6
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles. * La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30 o menos4050607080100120140150
Factor de reducción de corriente1.000.960.930.900.860.830.760.680.600.55
El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permitido cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C a 0.2 mm2
6.9 × 0.96 = 6.6 (A) 
 
Tipo de paquete
Tambor: los cables se enrollan en los tambores.
Bolsa de vinilo: los cables se enrollan en un paquete y se atan con una cuerda o cuerda de vinilo y luego se empaquetan en una bolsa de vinilo.
Caja: los cables se enrollan en un haz y se atan con una cuerda, etc., y se empaquetan en una caja (caja de cartón).
ModeloÁrea de secciónLargo total
100 m50 m20 m10 m
ETFE0.125 * (AWG26)TamborBolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
0.2 *(AWG24)TamborBolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
0.3 * (AWG22)TamborBolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
0.5 * (AWG20)TamborBolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
0.75 * (AWG18)TamborBolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
1.25 * (AWG16)TamborBolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Número de Parte
ETFE-0.2-BE-10
ETFE-0.2-BE-20
ETFE-0.2-BE-50
ETFE-0.2-BE-100
ETFE-0.2-BK-10
ETFE-0.2-BK-20
ETFE-0.2-BK-50
ETFE-0.2-BK-100
ETFE-0.2-BN-10
ETFE-0.2-BN-20
ETFE-0.2-BN-50
ETFE-0.2-BN-100
ETFE-0.2-GN-10
ETFE-0.2-GN-20
ETFE-0.2-GN-50
ETFE-0.2-GN-100
ETFE-0.2-R-10
ETFE-0.2-R-20
ETFE-0.2-R-50
ETFE-0.2-R-100
ETFE-0.2-W-10
ETFE-0.2-W-20
ETFE-0.2-W-50
ETFE-0.2-W-100
ETFE-0.2-Y-10
ETFE-0.2-Y-20
ETFE-0.2-Y-50
ETFE-0.2-Y-100
ETFE-0.3-BE-10
ETFE-0.3-BE-20
ETFE-0.3-BE-50
ETFE-0.3-BE-100
ETFE-0.3-BK-10
ETFE-0.3-BK-20
ETFE-0.3-BK-50
ETFE-0.3-BK-100
ETFE-0.3-BN-10
ETFE-0.3-BN-20
ETFE-0.3-BN-50
ETFE-0.3-BN-100
ETFE-0.3-GN-10
ETFE-0.3-GN-20
ETFE-0.3-GN-50
ETFE-0.3-GN-100
ETFE-0.3-R-10
ETFE-0.3-R-20
ETFE-0.3-R-50
ETFE-0.3-R-100
ETFE-0.3-W-10
ETFE-0.3-W-20
ETFE-0.3-W-50
ETFE-0.3-W-100
ETFE-0.3-Y-10
ETFE-0.3-Y-20
ETFE-0.3-Y-50
ETFE-0.3-Y-100
ETFE-0.5-BE-10
ETFE-0.5-BE-20
ETFE-0.5-BE-50
ETFE-0.5-BE-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Color de la vaina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.2240.94[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.2240.94[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.2240.94[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2240.94[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.2240.94Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.2240.94Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.2240.94Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2240.94Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.2240.94Marrón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200.2240.94Marrón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500.2240.94Marrón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101000.2240.94Marrón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.2240.94Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.2240.94Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.2240.94Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2240.94Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.2240.94Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.2240.94Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.2240.94Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2240.94Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.2240.94Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.2240.94Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.2240.94Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2240.94Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.2240.94[Amarillo] Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.2240.94[Amarillo] Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.2240.94[Amarillo] Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2240.94[Amarillo] Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.3221.12[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.3221.12[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.3221.12[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.3221.12[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.3221.12Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.3221.12Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.3221.12Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.3221.12Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.3221.12Marrón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200.3221.12Marrón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500.3221.12Marrón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101000.3221.12Marrón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.3221.12Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.3221.12Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.3221.12Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.3221.12Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.3221.12Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.3221.12Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.3221.12Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.3221.12Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.3221.12Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.3221.12Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.3221.12Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.3221.12Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.3221.12[Amarillo] Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.3221.12[Amarillo] Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.3221.12[Amarillo] Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.3221.12[Amarillo] Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.5201.5[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.5201.5[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.5201.5[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.5201.5[Azul] Azul

Cargando…

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje N/A
Característica de la vaina Resistente al aceite / Resistente al calor / Resistencia al frío Material de la funda Flúor Otras características Flexible, elástico