(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de alimentación de pequeño diámetro 600 V para portacables - cubierta PUR, serie UL, NA6FUR/NA6FURSB

Cable de alimentación de pequeño diámetro 600 V para portacables - cubierta PUR, serie UL, NA6FUR/NA6FURSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cable de alimentación de pequeño diámetro 600 V para portacables - cubierta PUR, serie UL, NA6FUR/NA6FURSB
  • Cable de alimentación de pequeño diámetro 600 V para portacables - cubierta PUR, serie UL, NA6FUR/NA6FURSB
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Resistente al desgaste
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 600 V


● NA6FUR: Cables móviles con aislamiento de flúor y vaina de uretano reforzado para fuentes de alimentación UL de 600 V.
● NA6FURSB: Cables móviles con aislamiento de flúor y vaina de uretano reforzado (blindado) para fuentes de alimentación UL de 600 V.
● Cables móviles de baja emisión de polvo con capacidad de uso particularmente buena y diámetro exterior delgado.



· La baja emisión de polvo se basa en nuestra comparación de productos.
· La cantidad de emisión de polvo varía según las condiciones de uso.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NA6FUR (SB) Cumple con UL para cable de rodamiento: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
NA6FUR 22 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
20 2
3
4
6
18 2
3
4
6
16 2
3
4
6
14 2
3
4
6
12 4
10 4
NA6FURSB 18 2
3
4
6
16 2
3
4
6
14 2
3
4
6
12 4  
10 4  



* Para los cables en stock, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado,
No se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc.,
consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

NA6FUR (SB) Cumple con UL para cable de rodamiento: imagen relacionada

NA6FUR (SB) Cumple con UL para cable de rodamiento: imagen relacionadaNA6FUR (SB) Cumple con UL para cable de rodamiento: imagen relacionada

NA6FUR (SB) Cumple con UL para cable de rodamiento: imagen relacionada

NA6FUR (SB) Cumple con UL para cable de rodamiento: imagen relacionadaNA6FUR (SB) Cumple con UL para cable de rodamiento: imagen relacionada

NA6FUR (SB) Cumple con UL para cable de rodamiento: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NA6FUR 22 2 0.3 Trenzado de núcleo / capa 2 5.3 34.76 4.3 57 1500 2000 7/10/0.08 0.8 Estaño 0.2 ETFE 1.2 1.3 Poliuretano ULAWM
20234
3 3 5.4 38.9 4.3
4 4 5.7 45.8 3.8
6 6 6.5 61.7 3.3
8 8 7.3 78.1 2.8
10 10 8 95 2.8
20 2 0.5 2 5.6 40.48 5.7 38 7/15/0.08 1.4 1.8
3 3 5.8 47.96 5.7
4 4 6.1 56.04 5.1
6 6 6.9 74.65 4.4
18 2 0.75 2 6.3 44.72 8.2 22.7 7/25/0.08 1.3 1.76
3 3 6.5 69.48 8.2
4 4 7 83.71 7.3
6 6 8 114.07 6.3
16 2 1.25 2 7.1 76.97 11.5 14.1 7/40/0.08 1.7 2.16
3 3 7.4 96.51 11.5
4 4 8 117.89 10.1
6 6 9.2 164.68 8.8
14 2 2 2 8.3 113.68 17.2 7.949 7/71/0.08 2.3 2.76
3 3 8.7 146.46 17.2
4 4 9.4 182.02 15.2
6 6 11 256.08 13.2
12 4 3.5 4 10.4 222.98 19.3 5.7 7/100/0.08 2.7 3.16
10 4 5.5 4 12.1 313.3 26.5 3.6 7/157/0.08 3.4 3.86
NA6FURSB 18 2 0.75 2 7.1 74.8 10.4 22.7 7/25/0.08 1.3 1.76
3 3 7.3 88.13 10.4
4 4 7.8 103.69 9.3
6 6 8.8 137.73 8.2
16 2 1.25 2 7.9 97.74 14 14.1 7/40/0.08 1.7 2.16
3 3 8.2 117.91 14.1
4 4 8.8 141.55 12.5
6 6 10.1 196.21 10.9
14 2 2 2 9.1 134.88 20 7.949 7/71/0.08 2.3 2.76
3 3 9.6 176.15 20.1
4 4 10.3 215.74 17.8
6 6 12.2 310.77 15.4
12 4 3.5 4 11.6 276.73 19.3 5.7 7/100/0.08 2.7 3.16
10 4 5.5 4 13.3 374.35 26.5 3.6 7/157/0.08 3.4 3.86



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 80
Factor de reducción de corriente 1.00 0.901 0.828 0.746 0.559

El valor de corriente permisible indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no está garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 8.2 x 0.901 = 7.38 (A) cuando la temperatura ambiente para NA6FUR 2 núcleos AWG18 es 40 ° C

Número de Parte
NA6FUR-10-4-100
NA6FUR-12-4-100
NA6FUR-14-2-100
NA6FUR-14-3-100
NA6FUR-14-3-[1-100/1]
NA6FUR-14-4-100
NA6FUR-14-4-[1-100/1]
NA6FUR-14-6-100
NA6FUR-16-2-1
NA6FUR-16-2-2
NA6FUR-16-2-3
NA6FUR-16-2-4
NA6FUR-16-2-5
NA6FUR-16-2-6
NA6FUR-16-2-7
NA6FUR-16-2-8
NA6FUR-16-2-9
NA6FUR-16-2-10
NA6FUR-16-2-11
NA6FUR-16-2-12
NA6FUR-16-2-13
NA6FUR-16-2-14
NA6FUR-16-2-15
NA6FUR-16-2-16
NA6FUR-16-2-17
NA6FUR-16-2-18
NA6FUR-16-2-19
NA6FUR-16-2-20
NA6FUR-16-2-21
NA6FUR-16-2-22
NA6FUR-16-2-23
NA6FUR-16-2-24
NA6FUR-16-2-25
NA6FUR-16-2-26
NA6FUR-16-2-27
NA6FUR-16-2-28
NA6FUR-16-2-29
NA6FUR-16-2-30
NA6FUR-16-2-31
NA6FUR-16-2-32
NA6FUR-16-2-33
NA6FUR-16-2-34
NA6FUR-16-2-35
NA6FUR-16-2-36
NA6FUR-16-2-37
NA6FUR-16-2-38
NA6FUR-16-2-39
NA6FUR-16-2-40
NA6FUR-16-2-41
NA6FUR-16-2-42
NA6FUR-16-2-43
NA6FUR-16-2-44
NA6FUR-16-2-45
NA6FUR-16-2-46
NA6FUR-16-2-47
NA6FUR-16-2-48
NA6FUR-16-2-49
NA6FUR-16-2-50
NA6FUR-16-2-51
NA6FUR-16-2-52
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Blindaje Cable a tierra Otras características
1 Pieza(s)

9 Días o más

101005.510412.1N/AGY (verde / amarillo)Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)

9 Días o más

101003.512410.4N/AGY (verde / amarillo)Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010021428.3N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10021438.7N/AGY (verde / amarillo)Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 10021438.7N/AGY (verde / amarillo)Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10021449.4N/AGY (verde / amarillo)Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 10021449.4N/AGY (verde / amarillo)Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)

9 Días o más

10100214611N/AGY (verde / amarillo)Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-21.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-31.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-41.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-51.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-71.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-91.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-111.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-131.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-141.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-161.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-171.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-181.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-191.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-201.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-211.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-221.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-231.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-241.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-251.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-261.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-271.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-281.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-291.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-311.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-321.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-331.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-341.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-351.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-361.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-371.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-381.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-391.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-401.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-411.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-421.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-431.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-441.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-451.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-461.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-471.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-481.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-491.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-511.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-521.251627.1N/A-Cable flexible, flexible, elástico, probado por el operador, resistente a las vibraciones

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Característica de la vaina Resistente al aceite / Resistencia a la abrasión Normas representativas UL
Color de la vaina Armada Material de la funda Sistema de uretano Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor
Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm