(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación - Serie NA3CT/NA6CT, montados (Números de pieza)

Cables de alimentación - Serie NA3CT/NA6CT, montados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

Cable de alimentación fijo para motores estándar UL.

  • VW-1
  • ULAWM
  • Motor
  • Resistente al aceite


● Prueba de resistencia al fuego UL VW-1 aprobada.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. Por favor se prevenido.
· 1 cable del conductor negro modelo NA3CT/6CT de 6 núcleos tiene una línea blanca para identificación.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3CT/NA6CT Norma UL para fuentes de energía montadas: imagen relacionada

Color de la vaina Armada
Rango de temperatura de funcionamiento 0 ~ 105°C
Estándar adquirido ULAWM2501 (600 V)
ULAWM2517 (300 V)
Radio de curvatura permisible Diámetro exterior terminado x 6 (solo parte fija)

 

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Muestra
Provisto
NA6CT
(ULAWM2501 / 600 V 105°C)
18 * (0,75 mm 2 ) 4
16 * (1,25 mm 2 ) 4
6
14 * (2 mm 2 ) 4
6
12 * (3,5 mm 2 ) 4
6
10 * (5,5 mm 2 ) 4
6
8 * (10 mm 2 ) 4
6 * (14 mm 2 ) 4
NA3CT
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
20 * (0,5 mm 2 ) 4
6
18 * (0,75 mm 2 ) 4
Número de modelo Compuesto
(Tamaño de AWG x número de núcleo)
+ (Tamaño AWG x Número de núcleo)
Muestra
Provisto
NA3CTF-T
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
(AWG16 x 4)
+ (AWG20 x 2)

* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Más información

Especificaciones

Número de modelo Tamaño de AWG *1 Número
de
Núcleos
Longitud especificada
(m)
Identificación del conductor *2 Conductor Aislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm) * 3
Propiedades eléctricas Masa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Corriente permisible
A (30°C)* 4
NA6CT
(ULAWM2501 / 600 V 105°C)
18 (0,75 mm 2 ) 4
1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
Azul Blanco Rojo YG 34/0.18 1.21 0.85 2.91 1.7 10.5 22.1 50 2000 9 133
16 (1,25 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo YG 53/0.18 1.51 0.85 3.21 1.7 11.2 13.9 50 2000 12 164
6 Azul Blanco Rojo YG Negro Negro / Blanco 53/0.18 1.51 0.85 3.21 1.7 13.1 13.9 50 2000 10 225
14 (2 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo YG 41/0.26 1.92 0.85 3.62 1.7 13.2 8.75 50 2000 18 210
6 Azul Blanco Rojo YG Negro Negro / Blanco 41/0.26 1.92 0.85 3.62 1.7 14.4 8.75 50 2000 15 291
12 (3,5 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo YG 43/0.32 2.42 0.85 4.12 1.7 13.4 5.51 50 2000 23 277
6 Azul Blanco Rojo YG Negro Negro / Blanco 43/0.32 2.42 0.85 4.12 1.7 15.9 5.51 50 2000 19 390
10 (5,5 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo YG 43/0.40 3.03 0.85 4.73 1.7 14.9 3.46 50 2000 31 371
6 Azul Blanco Rojo YG Negro Negro / Blanco 43/0.40 3.03 0.85 4.73 1.7 17.7 3.46 50 2000 26 536
8 (10 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 55/0.45 3.9 1.25 6.4 1.7 18.9 2.14 40 2000 61 615
6 (14 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 87/0.45 4.8 1.65 8.1 2.2 24.1 1.34 40 2000 83 1020
NA3CT
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
20 (0,5 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo YG 27/0.16 0.96 0.32 1.6 1.0 6 36 10 2000 6 49
6 Azul Blanco Rojo YG Negro Negro 27/0.16 0.96 0.32 1.6 1.0 6.9 36 10 2000 5 67
18 (0,75 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo YG 34/0.18 1.21 0.35 1.9 0.8 6.3 23.6 10 2000 9 59
Número de modelo Compuesto
(Tamaño de AWG x número de núcleo)
+ (Tamaño AWG x Número de núcleo)
Longitud especificada
(m)
Identificación del conductor Conductor Aislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricas Masa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
NA3CTF-T
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
(AWG16 x 4) +
(AWG20 x 2)
1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
AWG16 Azul Blanco Rojo YG 54/0.18 1.53 0.34 2.2 0.8 7.5 14.7 10 2000 10 102
AWG20 Negro Negro 27/0.16 0.96 0.27 1.5 36 10 2000 5

* 1 (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 1 cable de conductor negro tipo NA3CT/6CT de 6 núcleos tiene una línea blanca para identificación.
* 3 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
* 4 La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Número de Parte
NA3CT-18-4-100
NA3CT-18-4-[1-99/1]
NA3CT-20-4-100
NA3CT-20-4-[1-99/1]
NA3CT-20-6-100
NA3CT-20-6-[1-99/1]
NA3CTF-T-100
NA3CTF-T-[1-99/1]
NA6CT-6-4-100
NA6CT-8-4-100
NA6CT-10-4-100
NA6CT-10-6-[1-99/1]
NA6CT-12-4-100
NA6CT-12-6-[1-99/1]
NA6CT-14-4-100
NA6CT-14-4-[1-99/1]
NA6CT-16-4-100
NA6CT-16-4-[1-99/1]
NA6CT-18-4-100
NA6CT-18-4-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Tamaño de AWG
(AWG)
Número de conductores (modelo de núcleo trenzado / capa)
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.751846.3300 V--
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.751846.3300 V--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.52046300 V--
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.52046300 V--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.52066.9300 V--
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.52066.9300 V--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002.071647.5300 V202
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 992.071647.5300 V202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100146424.1300 V--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100108418.9300 V--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005.510414.9600V--
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 995.510617.7600V--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003.512413.4600V--
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 993.512615.9600V--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100214413.2600V--
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 99214413.2600V--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.2516411.2600V--
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 991.2516411.2600V--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.7518410.5600V--
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.7518410.5600V--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite Normas representativas UL
Color de la vaina Azul marino Cable a tierra YG (amarillo / verde) Material de la funda PVC
Fuente de alimentación / señal Uso dual

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm