(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cables de alimentación: serie NA3UCB, 300/500 V, conforme a CE

Cables de alimentación: serie NA3UCB, 300/500 V, conforme a CE
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Cable compatible con UL/CE de 300 V con blindaje

  • c-UL
  • Cumple con CE
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • 300 V
  • Normas europeas 300/500 V


· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3UCSB UL/CE compatible con Shield: imagen relacionada

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos
NA3UCSB 20 2
3
4
6
8
10
12
16
20
18 2
3
4
6
8
10
12
16 2
3
4
6
8
10
14 2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

NA3UCSB UL/CE compatible con Shield: imagen relacionada
NA3UCSB UL/CE compatible con Shield: imagen relacionada
NA3UCSB UL/CE compatible con Shield: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) *5
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 4
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / 5 min
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NA3UCSB
20 2 0.5 Núcleo/Capa
Hilos
2 7 63 9 35.4 50 2000 21/0.18 0.95 Estaño 0.6 PVC 2.15 1 PVC ULAWM2517
c-UL
CE compatible
3 3 7.3 77 7 1
4 4 7.9 88 6 1
6 6 9.2 121 5 1
8 8 10.8 159 4 1.1
10 10 11.8 183 4 1.2
12 12 12.1 207 3 1.2
16 16 13.6 268 3 1.3
20 20 15.1 323 3 1.4
18 2 0.75 2 7.5 77 12 22.3 34/0.18 1.21 0.6 2.41 1
3 3 7.9 91 10 1
4 4 8.5 108 8 1
6 6 10 152 7 1
8 8 11.9 209 6 1.2
10 10 12.8 236 5 1.2
12 12 13.5 281 5 1.3
16 2 1.25 2 8.5 100 17 14 53/0.18 1.51 0.7 2.91 1
3 3 9 120 13 1
4 4 9.8 150 12 1
6 6 11.9 217 9 1.2
8 8 14 292 8 1.3
10 10 15.3 345 7 1.4
14 2 2.0 2 9.8 138 23 8.75 41/0.26 1.92 0.8 3.52 1
3 3 10.6 177 19 1.1
4 4 11.5 210 16 1.1



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.37

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG20 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
9 × 0.9 = 8.1 (A)

NA3UCSB UL/CE compatible con Shield: imagen relacionada
NA3UCSB UL/CE compatible con Shield: imagen relacionada

Número de Parte
NA3UCSB-14-2-1
NA3UCSB-14-2-2
NA3UCSB-14-2-3
NA3UCSB-14-2-4
NA3UCSB-14-2-5
NA3UCSB-14-2-6
NA3UCSB-14-2-7
NA3UCSB-14-2-8
NA3UCSB-14-2-9
NA3UCSB-14-2-10
NA3UCSB-14-2-11
NA3UCSB-14-2-12
NA3UCSB-14-2-13
NA3UCSB-14-2-14
NA3UCSB-14-2-15
NA3UCSB-14-2-16
NA3UCSB-14-2-17
NA3UCSB-14-2-18
NA3UCSB-14-2-19
NA3UCSB-14-2-20
NA3UCSB-14-2-21
NA3UCSB-14-2-22
NA3UCSB-14-2-23
NA3UCSB-14-2-24
NA3UCSB-14-2-25
NA3UCSB-14-2-26
NA3UCSB-14-2-27
NA3UCSB-14-2-28
NA3UCSB-14-2-29
NA3UCSB-14-2-30
NA3UCSB-14-2-31
NA3UCSB-14-2-32
NA3UCSB-14-2-33
NA3UCSB-14-2-34
NA3UCSB-14-2-35
NA3UCSB-14-2-36
NA3UCSB-14-2-37
NA3UCSB-14-2-38
NA3UCSB-14-2-39
NA3UCSB-14-2-40
NA3UCSB-14-2-41
NA3UCSB-14-2-42
NA3UCSB-14-2-43
NA3UCSB-14-2-44
NA3UCSB-14-2-45
NA3UCSB-14-2-46
NA3UCSB-14-2-47
NA3UCSB-14-2-48
NA3UCSB-14-2-49
NA3UCSB-14-2-50
NA3UCSB-14-2-51
NA3UCSB-14-2-52
NA3UCSB-14-2-53
NA3UCSB-14-2-54
NA3UCSB-14-2-55
NA3UCSB-14-2-56
NA3UCSB-14-2-57
NA3UCSB-14-2-58
NA3UCSB-14-2-59
NA3UCSB-14-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-221429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-321429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10421429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-521429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-621429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-721429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10821429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-921429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1021429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1121429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101221429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1321429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1421429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1521429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101621429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101721429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1821429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1921429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2021429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2121429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2221429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2321429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102421429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2521429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2621429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2721429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102821429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2921429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3021429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3121429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103221429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3321429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3421429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3521429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103621429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3721429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3821429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3921429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104021429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4121429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4221429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4321429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104421429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4521429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4621429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4721429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104821429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4921429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5021429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5121429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105221429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5321429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5421429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5521429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105621429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5721429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5821429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5921429.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106021429.8-

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CE / CSA (c-UL) Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras características Resistencia al ruido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm