(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

NAYCSB 100 V o menos Resistencia química / Resistencia al aceite con escudo

NAYCSB 100 V o menos Resistencia química / Resistencia al aceite con escudo
  • Descuento por volumen

Se utiliza elastómero de poliéster con excelente resistencia química y resistencia al aceite.

  • Resistente al frio
  • Resistente químico
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • Menos de 100 V


● Utiliza elastómero de poliéster y ofrece funcionalidades resistentes al calor / químicas.

· Las propiedades del material proporcionan rigidez en comparación con la cubierta de PVC.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NAYCSB 100 V o menos Resistencia química / Resistencia al aceite con blindaje: imagen relacionada

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
NAYCSB 0.3 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3P
5P
0.5 1P
3P
5P
0.75 1P
3P
5P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.
* 5 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 6 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 7 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 8 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Más información

NAYCSB 100 V o menos Resistencia química / Resistencia al aceite con blindaje: imagen relacionada
NAYCSB 100 V o menos Resistencia química / Resistencia al aceite con blindaje: imagen relacionada
NAYCSB 100 V o menos Resistencia química / Resistencia al aceite con blindaje: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares
1P = 2 núcleos *4
AWG
Tamaño
Tamaño *5
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *9
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 8
Corriente permisible
A (30°C)* 6
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *7 Espesor
(mm)
Material *7 Espesor
(mm)
Material *7
NAYCSB 0.3 1P 22 Par trenzado 2 5.6 40 4.5 61.1 o menos 5 o más 1000 12/0.18 0.7 N/A 0.4 P 1.5 1.0 P N/A
3P 6 8.4 82 2.5 1.0
5P 10 9.7 113 2 1.1
0.5 1P 20 2 6.6 48 9 36,7 o menos 20/0.18 0.9 0.55 2.0 1.0
3P 6 10.5 124 5 1.1
5P 10 12.1 172 3.9 1.2
0.75 1P 18 2 7.2 66 12 24.5 o menos 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.0
3P 6 11.8 161 6.7 1.2
5P 10 13.6 222 5.3 1.3

 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.86 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.3 mm 2 1 P: 4.5 × 0.93 = 4.19 (A)

NAYCSB 100 V o menos Resistencia química / Resistencia al aceite con blindaje: imagen relacionada
NAYCSB 100 V o menos Resistencia química / Resistencia al aceite con blindaje: imagen relacionada

Número de Parte
NAYCSB-0.3-1P-[1-99/1]
NAYCSB-0.3-3P-[1-99/1]
NAYCSB-0.5-1P-[1-99/1]
NAYCSB-0.75-1P-[1-99/1]
NAYCSB-0.75-3P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.3221P5.6
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.3223P8.4
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.5201P6.6
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.75181P7.2
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.75183P11.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistencia química
Color de la vaina Azul marino Material de la funda Poliéster Materiales del cuerpo de aislamiento Poliéster
Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Resistencia al ruido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm